text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
3 기사

설명

재료

스테인레스 스틸 소재 하우징 1.4301.

파손에 강한 고급 폴리아미드 소재 휠.

표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.
정보
휠 축, 나사 체결됨.
마운팅 플레이트 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터.
배럴 연마 처리된 표면.
스테인레스.
온도 범위
-25 °C ~ +80 °C.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.