{"product":{"productId":"agid.26727","price":126041.06,"name":"튜브 커넥터 T-부품, 라운드 튜브용, 볼 조인트 포함, 알루미늄,구성 요소:스틸, A=18,1, B=5,5"},"currency":"KRW"}
Tube clamp
T형 튜브
알루미늄
소프트 연마
- 범용 연결 플레이트를 통한 유연한 연결
- 60° 자유로운 스위벨 / 360° 회전 가능
- 특수 표면 코팅으로 인한 고장력 클램핑
- 분야: 기계 공학, 보호 장치, 하우징, 받침대
판매 단위
₩126,041 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=내부지름
18,1
B=내부지름
5,5
C
21
D
M5X10
E
32
F
15
G
40
H
20
Item
Tube clamp
K
30
L
87
M
30
Mb (Nm)
9
구성품 재질
스틸
모델 1
T형 튜브
버전 2
for round tubes
본체 재질
알루미늄
표면
구성품
아연 도금
표면
기본 몸체
소프트 연마
형태 타입
볼 조인트 포함
설명
제품 설명
T형 튜브 커넥터는 축을 가르는 방식으로 구성 요소를 연결하는 데 사용됩니다. 기계나 프레임에 나사로 조일 수 있습니다.
튜브 커넥터에는 볼 조인트에 360° 회전 가능한 연결 플레이트가 있습니다.
센서, 반사경 및 기타 요소와 같은 구성 요소를 여기에 부착하고 개별적으로 조정할 수 있습니다. 정밀하게 정렬하고 자주 재조정해야 하는 구성 요소에 적합합니다.
연결 플레이트의 회전 범위는 60°입니다.
튜브 커넥터에는 볼 조인트에 360° 회전 가능한 연결 플레이트가 있습니다.
센서, 반사경 및 기타 요소와 같은 구성 요소를 여기에 부착하고 개별적으로 조정할 수 있습니다. 정밀하게 정렬하고 자주 재조정해야 하는 구성 요소에 적합합니다.
연결 플레이트의 회전 범위는 60°입니다.
재료
알루미늄 캐스팅.
소켓 헤드 스크류 ISO 4762 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
소켓 헤드 스크류 ISO 4762 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
진동 연마.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
정보
다른 18mm 튜브 커넥터와 결합 가능.
볼 조인트의 특수 표면 코팅은 고장력 클램핑을 보장합니다.
클램핑 나사를 조이기 위한 최대 토크:
M6: 10Nm.
M8: 25Nm.
힘과 모멘트에 대한 데이터는 개별 경우 고정 가능한 프로파일의 온도나 표면 특성 등 서로 다른 적용 조건으로 인해 달성할 수 없는 구속력이 없는 기준값입니다.
이 정보는 제품의 품질 또는 보증된 특성을 보증하지 않습니다.
볼 조인트의 특수 표면 코팅은 고장력 클램핑을 보장합니다.
클램핑 나사를 조이기 위한 최대 토크:
M6: 10Nm.
M8: 25Nm.
힘과 모멘트에 대한 데이터는 개별 경우 고정 가능한 프로파일의 온도나 표면 특성 등 서로 다른 적용 조건으로 인해 달성할 수 없는 구속력이 없는 기준값입니다.
이 정보는 제품의 품질 또는 보증된 특성을 보증하지 않습니다.
Accessory
원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.