제품 그룹
회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸,회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸, 수축 가능한 샤프트
K1558

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸,회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸, 수축 가능한 샤프트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:회전식 클램핑 래치는 장치 또는 플랩을 빠르고 간단하게 교체하고 잠그는 데 사용합니다.
공구 없이 클램핑할 수 있어 준비 시간이 단축됩니다.
재질:스테인레스 스틸 하우징.
스틸 또는 스테인레스 스틸 볼트.
스테인리스 스틸 핀.
스테인리스 스틸 또는 열가소성 PA(폴리아미드) 회전 헤드.
표면 마무리:자연적으로 마무리된 하우징.
니켈 도금 또는 자연적 마무리 볼트.
핀, 자연적 마무리.
회전 헤드, PA 유리섬유 강화, 검정색.
회전 헤드, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
정보:스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M2 또는 M3가 함께 공급됩니다.

플레이트 두께 6mm용 조립방식 1.
플레이트 두께 6mm 이상 14mm용 조립방식 2.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
액추에이션 원리:회전 헤드가 "OFF" 위치에 있고고 샤프트가 삽입된 상태인지 확인하십시오.
회전식 클램핑 래치를 미리 조립된 클램핑 플레이트 위로 밀거나 올려놓습니다.
회전 헤드를 아래로 누르고 "ON" 위치로 돌리십시오.
완전히 고정되면 찰칵 소리가 들립니다.
액세서리:클램핑 플레이트 K1062도면 설명:
1) 조립 방식 1
2) 조립 방식 2
3) 플레이트
특징:
RoHS

도면 (전체 요약)

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸,회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸, 수축 가능한 샤프트

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸, 회전 헤드, 플라스틱, 수축 가능한 샤프트

자세한 정보

도면

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸, 회전 헤드, 플라스틱, 수축 가능한 샤프트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질버전 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2지탱력
N
장력
N
전단 강도
kN
추출력 F
kN
온도 저항

CAD액세서리가격주문
K1558.516폴리아미드스틸 볼트515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,560601,81,2≤130 °C 요청 시
K1558.817폴리아미드스틸 볼트81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,590903,20,4≤130 °C 요청 시

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸,회전 헤드, 스테인리스 스틸, 수축 가능한 샤프트

자세한 정보

도면

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸,회전 헤드, 스테인리스 스틸, 수축 가능한 샤프트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질버전 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2지탱력
N
장력
N
전단 강도
kN
추출력 F
kN
온도 저항

CAD액세서리가격주문
K1558.1516스테인리스 스틸볼트, 스테인리스 스틸515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,560601,81,2≤200 °C 요청 시
K1558.1817스테인리스 스틸볼트, 스테인리스 스틸81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,590903,20,4≤200 °C 요청 시