text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
C1=최대
maks. 18,4
D2=나사
M12x1
D=나사
M8
A
26
A1
10
A2
6,2
B
26
B1
51,1
B2
45
C
58,7
D1
17
H
100,4
H1
96,6
H2
30
Item
Toggle clamp
L
230,4
L1
73,5
L2
94
SW1
11
SW2
4
구성품 색상
검회색 RAL 7021
구성품 재질
스테인리스 스틸
그립 타입, 토글 클램프 .
수평
그립의 개구 각도
67°
모델 1
안전장치 및 파워 센서 있음
본체 재질
스테인레스 스틸
손 힘 FH N
200
출력 신호
4-20mA
클램핑력 F3 N
830
클램핑력 F4 N
1400
홀딩력 F1 N
2000
홀딩력 F2 N
2800
홀딩암의 개구 각도
86°

설명

재료
토글 클램프, 스테인리스 스틸
그립 유닛, 폴리아미드
잠금 해제 레버, TPE.
파워 센서, 스테인리스 스틸
전자 장치 하우징, 스테인리스 스틸

스페이서 슬리브, 스테인리스 스틸
나사 핀, 스테인리스 스틸
보호 캡, 열가소성
표면 마무리
스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
보호 캡, 검정색
정보
K1464 클램핑 피스 1세트 포함
기술 데이터

파워 센서:
공칭력 Fnom: 클램핑력 F4
교정 범위: 0 - 클램핑력 F4
전체 시스템 정확도: 5% Fnom
한계력 FL: 120% Fnom
파괴력 FB: >200% Fnom
공칭 온도 범위 BT,nom: -20 ~ +60 °C

부스터 전자 제품:
작동 전압: 10~30V DC
출력 신호(정격 출력) Cnom: 4 ~ 20mA 3 전도체
허용 부하: <(Ub- 10V)/0,024A
전기 접속: M12x1
접속 배정:
1: UB+
2: -
3: 0V / S-
4: S+

보호 등급: IP66

용도
토글 클램프는 공작물을 고정하고 클램핑하기 위해 사용됩니다. 이는 조립 장치 및 고정 장치로 사용됩니다.
파워 센서가 있는 토글 클램프로 클램핑력을 측정 및 설정할 수 있습니다. 공작물을 이와 같이 정의하고 반복 가능한 클램핑을 할 수 있습니다.

클램핑 피스는 클램핑력을 설정하는 데 사용됩니다. 서로 다른 두께의 공작물에 맞는 다양한 높이의 클램핑 피스를 사용할 수 있습니다.
도면 설명
1) 클램핑 피스 K1464
Accessory
K1464
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.