퀵 클램프, 클램핑 장치
토글 클램프와 파워 클램프는 기계 공학, 금속 및 목재 가공에 자주 사용됩니다. 토글 클램프는 좁은 공간에 간단하게 적용할 수 있고 조립 및 고정 장치로 사용할 수 있는 날씬한 장치입니다. 반면에 래치 토글 클램프와 후크 토글 클램프는 특히 뚜껑과 덮개를 빠르게 닫고 고정할 수 있습니다. 푸쉬 풀 토글 클램프는 닫힌 상태와 열린 상태에서 모두 잠깁니다. 공압 클램프는 빠른 클램핑 작업을 위한 효율적인 솔루션입니다. 다양한 클램프의 제품군은 개별 부품을 교체하거나 보완할 수 있는 토글 클램프용 부분품으로 보완됩니다.
KIPP의 퀵 클램프, 클램핑 장치
KIPP의 "퀵 클램프, 클램핑 장치" 제품군에는 다양한 버전의 클램프와 액세서리가 포함되어 있습니다. 실제로 퀵 클램프는 토글 클램프 또는 클램핑 장치라고도 불립니다.
KIPP의 퀵 클램프 및 클램핑 장치
퀵 클램프는 작업물을 홀더에 고정하고 클램핑하기 위해 사용됩니다. 조립 테크닉, 클램핑 테크닉, 공구 및 픽스처 제작용으로 설계되었습니다. 퀵 클램프는 조립 장치뿐만 아니라 고정 장치로도 사용할 수 있습니다.
클램핑 장치의 장점은 다양합니다. 첫째, 클램프의 클램핑력이 22kN에서 49kN까지로 매우 높다는 점입니다. 클램프와 그 요소는 설치가 쉽고 높이가 낮습니다. 조립과 마찬가지로 클램핑 과정 역시 매우 빠르고 복잡하지 않습니다. 클램핑 장치는 높이와 길이를 지속적으로 조절할 수 있습니다.
퀵 클램프 및 클램핑 장치 버전
KIPP 제품군에는 스틸 및 스테인리스 스틸 퀵 클램프뿐만 아니라 다양한 유형의 퀵 클램프도 포함되어 있습니다. 이 제품군에는 다음과 같은 퀵 클램프도 포함됩니다.
수평 및 수직 퀵 클램프
퀵 클램프는 작동 레버의 시작 위치에 따라 수평 및 수직으로 구분됩니다. 작동 레버의 시작 위치는 수평 퀵 클램프의 경우 수평이지만, 수직 퀵 클램프의 경우 수직입니다.
두 퀵 클램프의 핸들 부품은 플라스틱으로 제작됩니다. 핸들은 잡기 쉽고 기름에 강합니다.
KIPP 퀵 클램프의 클램핑 높이는 압력 스크류를 통해 조절할 수 있습니다. 압력 스크류를 사용하면 35mm 범위 내에서는 거의 동일한 클램핑력으로 지속적인 조정이 가능합니다. 레버의 조인트에 있는 조절 볼트를 통해 요청에 따라 최대 2,500N으로 조정할 수 있습니다.
푸쉬 풀 클램프
콤팩트한 디자인이 특징입니다. 푸쉬 풀 클램프의 힘은 선형으로 작용합니다. 높은 홀딩력 외에도 간단하고 이해하기 쉬운 취급 방법은 푸쉬 풀 클램프의 또 다른 장점입니다.
공압 클램프
수동으로 작동하지 않습니다. 공압 클램프는 압력을 통해 고정합니다. 따라서 공압 클램프는 자동화된 공정 및 설치에 포함될 수 있습니다. 작동에는 기존의 모든 압축 공기 시스템을 사용할 수 있습니다. 자동화로 위해 최종 위치에서도 간편하고 문제없이 조회할 수 있습니다.
토글 클램프
KIPP 제품군에는 수평 피트 또는 수직 피트가 있는 토글 프레스가 있습니다. 두 가지 버전 모두 각 조립 요건에 맞춰 클램핑 장치를 문제없이 고정할 수 있습니다. 또한 클램핑 스핀들은 상황에 따라 수동으로도 조정할 수 있습니다. 토글 프레스는 수동 버전으로 제공되지만, 공압 버전이 있는 토글 프레스로도 제공됩니다.
표준 버전의 확장
위에 기재된 클램핑 장치 버전 외에 KIPP는 표준 버전을 추가로 개발했습니다.
그 결과 인체 공학적이고 사용자 친화적인 핸들 형태의 퀵 클램프가 탄생했습니다. 퀵 클램프는 내구성이 뛰어나고 견고합니다.
특수한 표면으로 인해 부식에 대한 내구성이 있으며 U 프로필이 있는 원추형 클램핑 암 덕분에 매우 안정적입니다.
퀵 클램프는 안전 장치와 함께 사용할 수도 있습니다. 이로 인해 그립은 잠금 메커니즘을 푼 후에야 작동할 수 있습니다.
KIPP는 파워 센서가 내장된 퀵 클램프도 제공합니다. 이 제품을 사용하면 클램핑력을 정밀하게 조정하고 측정할 수 있습니다. 연료 센서를 통해 작업물을 정의하고 반복 가능한 클램핑을 할 수 있습니다. 그 결과, 생산 과정을 빈틈없이 문서화하여 최적화 가능성이나 품질 문제를 파악할 수 있습니다.
퀵 클램프 및 클램핑 장치용 액세서리
"퀵 클램프, 클램핑 장치" 카테고리에는 액세서리 제품군이 추가되어 있습니다.
액세서리는 다음과 같습니다.
- 나사 연결부가 있는 커넥터
- 파워 센서가 있는 퀵 클램프용 조절형 클램핑 부품
- 앵글 브라켓
- 플라스틱 그립
- 스러스트 패드가 있는 압력 스크류
- 보호 캡
- 클램핑 스핀들용 잠금 와셔
- 알루미늄 어댑터 블록
- 원형 어댑터 플레이트