{"product":{"productId":"agid.20616","price":8184.48,"name":"암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 타입 E 원통형, 회색"},"currency":"KRW"}
재료
금속 부품, 스테인레스 스틸 1.4401.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간 쇼어 경도 55°A, 회색.
표면 마무리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
금속 부품, 스테인레스 스틸 1.4401.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간 쇼어 경도 55°A, 회색.
표면 마무리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
정보
고무 메탈 버퍼는 탄성적인 장착을 하는데 널리 사용되는 조립 요소입니다. 특히 어셈블리, 모터, 컴프레서, 펌프 및 테스트 장치의 장착에 사용됩니다.
온도 범위
-30 °C ~ +80 °C
요청 시
금속 부품, 스테인레스 스틸 1.4301.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.