흡수 유닛
고무 버퍼는 다양한 적용 분야에서 진동을 줄이기 위한 탄성 완충 부품의 역할을 합니다. 고무 버퍼는 어셈블리, 모터, 컴프레서, 펌프 또는 테스트 기기의 설치에 자주 사용됩니다. 이는 매우 많은 종류와 유형들을 제공합니다. 여기에는 스틸, 천연 고무 또는 스테인리스 스틸로 만든 원통형으로 양쪽 수나사형 및 암나사와 수나사형, 테이퍼드형이 있습니다. 고무 버퍼의 특수 버전은 O형 버퍼, 연결 절연체 및 고무 메탈 천장 부품이 있습니다.
KIPP 고무 메탈 버퍼 - 온라인 상점에서 다양한 제품 선택 가능
KIPP 고무 메탈 버퍼(또는 사일런트 블록 / 사일런트 베어링 / 스윙메탈 버퍼)는 단순하고 저렴한 유연한 마운팅을 위한 표준 부품입니다. 이 제품은 압축 부하와 전단 부하에 모두 적합합니다. 그러나 고무 메달 버퍼는 전단 하중이 압축 하중보다 훨씬 부하 용량이 적습니다.
참고: 인장 하중도 가능하지만, 접착 가장자리의 피크 전압과 고무의 노치 감도 때문에 되도록 피하는 것이 좋습니다.
버퍼는 주로 스톱 버퍼로 또는 진동 흡수에 사용됩니다. 이를 통해 압축기, 모터 또는 어셈블리를 사용하는 경우 등에서 발생할 수 있는 부품 진동을 분리합니다. 또한, 고무 메탈 버퍼는 기계 구성요소를 보관하거나 이미 가속이 발생한 부분을 감쇠하는 데 사용하기도 합니다. 상기 언급된 바와 같은 이유로 고무 메탈 버퍼를 진동 분리에 사용하므로 KIPP 온라인 상점 및 카탈로그에서는 "흡수 유닛" 그룹에도 포함되어 있습니다.
즉, 고무 메탈 버퍼는 어셈블리의 운동 에너지를 흡수하여 전체 시스템의 진동 부하를 줄이거나 이미 가속이 발생한 어셈블리의 추력을 감쇠시키는 역할을 합니다. 기계 설비 단계에서는 충격으로 인해 발생할 수 있는 에너지를 간과해서는 안 됩니다. 대부분의 경우, 이러한 충격은 회전 또는 진동을 통해 발생합니다. 따라서 고무 메탈 버퍼는 충격이나 반복 운동을 최종 스토퍼를 통해 감쇠해야 하는 경우에 자주 사용됩니다. 고무 메탈 버퍼를 이용하면 진동 진폭이 크게 감소합니다. 기존에 고무 메탈 버퍼를 응용한 분야는 "도어 스토퍼", "도어 버퍼" 또는 머신 피트 등이 있습니다. 방음과 같은 긍정적인 부가 효과들이 제품의 포트폴리오를 구성하게 됩니다.
스틸 및 스테인레스 스틸 소재 고무 메탈 버퍼 응용 분야
고무 메탈 버퍼(아연 도금)의 대표적인 적용 분야:
- 도어
- 게이트
- 플랩
- 기계
- 장치
- 모터
- 기어박스
- 스토퍼, 메커니컬 엔지니어링.
다양한 형태와 버전의 고무 메탈 버퍼
고무 메탈 버퍼는 일반적으로 천연 고무 탄성 중합체와 스틸 또는 스테인레스 스틸 소재 금속 부품을 조합하여 제조 및 판매됩니다. 또한, 내부 및 외부 나사를 장착한 모델군이 준비되어 있어 다양한 장착 유형을 만족합니다. KIPP 고무 메탈 버퍼 제품군은 다음과 같이 매우 분화되어 있습니다.
- 고무 메탈 버퍼, 타입 A
- 고무 메탈 버퍼, 타입 AT
- 고무 메탈 버퍼, 타입 B
- 고무 메탈 버퍼, 타입 C
- 고무 메탈 버퍼, 타입 CT
- 고무 메탈 버퍼, 타입 D
- 고무 메탈 버퍼, 타입 DS, 흡입 풋
- 고무 메탈 버퍼, 타입 E
- 포물선형 고무 메탈 버퍼
- 원추형 고무 메탈 버퍼
- 구형 고무 메탈 버퍼
다양한 모델 버전(디자인)을 통해 고무 메탈 버퍼의 넓은 적용 범위의 예시를 확인할 수 있습니다. 고무 메탈 버퍼는 형태에 따라 에너지를 흡수하는 방법이 달라집니다. 방사형 곡선 표면에 높은 하중이 가해지는 경우 엘리먼트에 부분적으로 고무를 씌우는 것이 최적의 방법입니다. 고무 메탈 버퍼는 대부분의 충격을 흡수합니다. 따라서 공간이 협소할 경우 적합한 버퍼를 선택해야 합니다.
고무 메탈 버퍼는 모양과 재질 외에도 다양한 나사산 길이(M3/M4/M6/M10/M12/M16)와 직경으로 마련되어 있습니다. HEINRICH KIPP WERK에서 제공하는 고무 메탈 버퍼는 대부분 쇼어 경도 55(+/- 5)에 해당하는 중간 고무 경도이며 즉시 구매할 수 있습니다. 기타 쇼어 경도에 해당하는 고무 메탈 버퍼가 필요하신 경우, KIPP 영업 기술지원팀이 사용자의 응용 분야에 적합한 버퍼를 찾을 수 있도록 지원하고 있습니다. KIPP 온라인 고무 메탈 버퍼 상점에서 전체 제품군 개요를 확인하실 수 있습니다.
정보:
고무 경도: 하드 = 70° 쇼어 중간 = 55° 쇼어 소프트 = 45° 쇼어
온도 범위범위: -30°C에서 +80°C까지.
KIPP 고무 메탈 버퍼는 RoHS를 준수합니다.