- K1463
토글 클램프, 스테인리스 스틸, 수평형, 파워 센서 있음
- K1463
토글 클램프, 스테인리스 스틸, 수평형, 안전장치 및 파워 센서 있음
- K1464
클램핑 피스, 조절형, 파워 센서가 있는 토글 클램프용
- K1482
나사 연결부 포함 커넥터 차폐형
- K1825
파워 센서 퀵 클램프용
- K0660
퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0660
안전 장치 퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0660
퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
- K0660
안전 장치 퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
- K0660
토글 클램프, 정전기 방지, 수평형, 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K0661
퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0661
안전 장치 퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0661
퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
- K0661
안전 장치 퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
- K0661
토글 클램프, 정전기 방지, 수평형, 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K0662
퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K0662
퀵 클램프 수직형 안전 잠금 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0662
퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
- K0662
퀵 클램프 수직형 안전 잠금 수평발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
- K0662
토글 클램프, 정전기 방지, 수직형, 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K0663
퀵 클램프 수직형 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K0663
안전 장치 퀵 클램프 수직형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0663
퀵 클램프 수직형 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
- K0663
안전 장치 퀵 클램프 수직형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
- K0663
토글 클램프, 정전기 방지, 수직형, 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K0664
너트 볼 팁
- K1736
상태 센서, 스테인리스 스틸, 토글 클램프용 브래킷 포함
- K1243
미니 퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들
- K1543
수평형 미니 퀵 클램프 왼쪽 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들 장착
- K1544
수평형 미니 퀵 클램프 오른쪽 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들 장착
- K1239
퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들
- K1433
퀵 클램프 수평형 수직발, 풀 홀딩 암
- K1541
수평형 미니 퀵 클램프 수평발 및 고정형 클램핑 스핀들 장착
- K1240
퀵 클램프, 수평형, 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K1241
퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
- K2067
토글 클램프 스틸 검정색, 수평형, 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
- K1434
퀵 클램프 수평형 수평발, 고정형 클램핑 스핀들
- K1435
퀵 클램프, 수평형, 수평발 및 풀 홀딩 암
- K1242
퀵 클램프, 수평형 중형 버전, 조절형 클램핑 스핀들
- K1439
텐션 클램프
- K1244
퀵 클램프, 수직형, 수직발 및 고정형 클램핑 스핀들
- K1245
퀵 클램프, 수평형 중형 버전, 조절형 클램핑 스핀들
- K1246
퀵 클램프 수직형 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K1248
퀵 클램프 수직형 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K1250
퀵 클램프 수직형 중형, 고정형 클램핑 스핀들
- K1251
퀵 클램프 수직형 수직발, 풀 홀딩 암
- K1253
퀵 클램프 수직형 중형, 고정형 클램핑 스핀들
- K1254
미니 퀵 클램프 수직형 수평발, 고정형 클램핑 스핀들
- K1255
퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K2066
퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑 스핀들 포함
- K1256
퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K1257
퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K1438
퀵 클램프 수직형 수평발 및 고정형 클램핑 스핀들
- K1258
퀵 클램프 수직형 수평발 및 풀 홀딩 암
- K1542
수평형 퀵 클램프 앵글풋 및 조절형 클램핑 스핀들 장착
- K1259
퀵 클램프 수직형 앵글풋, 조절형 클램핑 스핀들
- K1436
퀵 클램프 수직형 앵글풋, 고정형 클램핑 스핀들
- K1437
퀵 클램프 수직형 앵글 풋, 풀 홀딩 암
- K1260
래치 클램프 수평형 래치 브라켓
- K1261
래치 클램프 수평형 래치 브라켓
- K1262
래치 클램프 수평형 래치 브라켓, 중형
- K1265
래치 클램프 수직형 래치 브라켓
- K1268
래치 클램프 수평형 래치 브라켓, 중형
- K1270
후크 클램프 수평형 래치 브라켓
- K1432
후크 클램프 수평형 래치 브라켓
- K1545
미니 푸시 풀 클램프 콘솔 있음
- K1546
푸시 풀 클램프 콘솔 있음
- K1547
푸시 풀 클램프 콘솔 있음
- K1440
푸시 풀 클램프 마운팅 브라켓 무
- K0087
푸시 풀 클램프 그립, 중형
- K0088
푸시 풀 클램프 양방향 사용 그립 레버, 중형
- K0745
초소형 푸쉬 풀 클램프
- K1548
수평형 공압 클램프
- K1549
공압 푸시 풀 클램프
- K1550
수동 토글 프레스
- K1551
공압 토글 프레스
- K0055
퀵 클램프 수직형 수직발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K0056
퀵 클램프 수직형 수직발 및 고정형 클램핑 스핀들
- K0058
퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
- K0059
퀵 클램프 수직형 안전 잠금 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0060
퀵 클램프 수직형 수평발 및 고정형 클램핑 스핀들
- K0061
퀵 클램프 수직형 수평발 및 풀 홀딩 암
- K0062
퀵 클램프 수직형 앵글풋, 조절형 클램핑 스핀들
- K0063
퀵 클램프 수직형 앵글풋, 고정형 클램핑 스핀들
- K0064
퀵 클램프 수직형 앵글 풋, 풀 홀딩 암
- K0065
곡선 퀵 클램프 수직형 수평발
- K0066
퀵 클램프 수직형 중형, 고정형 클램핑 스핀들
- K0067
퀵 클램프 수직형 중형, 풀 홀딩 암
- K0068
미니 퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0069
미니 퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0070
미니 퀵 클램프 수평형 수평발, 고정형 클램핑 스핀들
- K0071
미니 퀵 클램프 수평형 왼쪽 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0267
미니 퀵 클램프 수평형 오른쪽 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0072
퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0073
퀵 클램프 수평형 수직발, 풀 홀딩 암
- K0074
퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들
- K0075
퀵 클램프 수평형 수평발, 고정형 클램핑 스핀들
- K0076
퀵 클램프 수평형 수평발, 풀 홀딩 암
- K0077
퀵 클램프 수평형 중형, 조절형 클램핑 스핀들
- K0078
텐션 클램프
- K0079
후크 클램프 수평형 래치 브라켓
- K0080
래치 클램프 수평형 래치 브라켓
- K0081
래치 클램프 수평형 래치 브라켓, 중형
- K0082
래치 클램프 수직형 래치 브라켓
- K0083
미니 푸시 풀 클램프 마운팅 브라켓 유
- K0084
푸시 풀 클램프 마운팅 브라켓 유
- K0085
푸시 풀 클램프 마운팅 브라켓 유
- K0086
푸시 풀 클램프 마운팅 브라켓 무
- K0089
수평 공압 클램프 타입 A
- K0090
공압 클램프 수평 타입 B
- K0091
수직 공압 클램프 중형
- K0092
수평 공압 클램프 중형
- K0093
공압 푸시 풀 클램프
- K0094
공압 푸시 풀 클램프
- K0095
수동 토글 프레스
- K0096
공압 토글 프레스
- K0098
앵글 브라켓
- K1431
앵글 브라켓
- K2110
플라스틱 그립, 원형 직사각형 홀더 포함
- K2111
플라스틱 그립, 원형 원형 홀더 포함
- K2112
플라스틱 그립, 원형 원형 홀더 포함
- K2113
플라스틱 그립, 직사작형 직사각형 홀더 포함
- K0099
원형 플라스틱 그립
- K0100
플라스틱 그립
- K0688
압력 스크류 스러스트 멤버
- K0689
압력 스크류 스러스트 멤버
- K0690
네오프렌 압력 스크류
- K0101
견고형 클램핑 스핀들
- K1442
견고형 클램핑 스핀들
- K0102
조인트 풋 클램핑 스핀들
- K0103
클램핑 스핀들 가황 처리 네오프렌 플런저
- K1443
클램핑 스핀들 가황 처리 네오프렌 플런저
- K0104
압력 패드 압력패드
- K0105
보호 캡
- K0106
보호 캡
- K0106
안전반, 정전기 방지
- K0107
클램핑 스핀들용 잠금 와샤
- K1441
클램핑 스핀들용 잠금 와샤
- K1210
어댑터 블록, 알루미늄
- K1211
어댑터 플레이트, 원형
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
K0663안전 장치 퀵 클램프 수직형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스테인레스 스틸 폴리아미드 그립 . 잠금 해제 브라켓 TPE.표면 마무리:자연적 마무리. 그립 색상: 파란색, 검정색 또는 빨간색정보:정비가 필요 없는 높은 품질의 조인트 부싱. 열거나 닫을 때 지속적이고 일정한 힘 사용. 최적합 상태의 안정성은 U-프로필 원추형 클램핑 암으로 구현됨. 자동 안전 장치 장착되 내장형 로킹 바 포함.요청 시:기타 핸들 색상액세서리:K0106 K0384 K0390 K0392 K0667도면 설명:1) 스토퍼 핀 위치 1 2) 스토퍼 핀 위치 2 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 구성품 색상 | 핀 위치1 홀딩암의 개구 각도 | 핀 위치2 홀딩암의 개구 각도 | 스토퍼 없음 홀딩암의 개구 각도 | 핀 위치1 그립의 개구 각도 | 핀 위치2 그립의 개구 각도 | 손 힘 FH N | 홀딩력 F1 N | 홀딩력 F2 N | 클램핑력 F3 N | 클램핑력 F4 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0663.106101 | 군청색 RAL 5002 | 56° | 83° | 141° | 46° | 56° | 160 | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | | | 요청 시 | | K0663.108101 | 군청색 RAL 5002 | 13° | 93° | 158° | 26° | 61° | 190 | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | | | 요청 시 | | K0663.106100 | 검회색 RAL 7021 | 56° | 83° | 141° | 46° | 56° | 160 | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | | | 요청 시 | | K0663.108100 | 검회색 RAL 7021 | 13° | 93° | 158° | 26° | 61° | 190 | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | | | 요청 시 | | K0663.106103 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 56° | 83° | 141° | 46° | 56° | 160 | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | | | 요청 시 | | K0663.108103 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 13° | 93° | 158° | 26° | 61° | 190 | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | | | 요청 시 | |
주문 번호 | 구성품 색상 | 장착 홀 모양 | M | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B6 | C | C2 | D | H | L | L1 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0663.106101 | 군청색 RAL 5002 | 3 | M6x35 | 14 | 29 | 7 | 12 | 10,2 | 5,2 | 17,5 | 12,5 | 53,4 | 37,6 | 5,5 | 5,5 | 175,7 | 86,5 | 53 | | | 요청 시 | | K0663.108101 | 군청색 RAL 5002 | 3 | M8x45 | 21 | 39 | 9 | 19 | 10,2 | 5,2 | 20,6 | 15,6 | 51,1 | 49 | 6,5 | 6,8 | 207,6 | 107 | 62 | | | 요청 시 | | K0663.106100 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x35 | 14 | 29 | 7 | 12 | 10,2 | 5,2 | 17,5 | 12,5 | 53,4 | 37,6 | 5,5 | 5,5 | 175,7 | 86,5 | 53 | | | 요청 시 | | K0663.108100 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M8x45 | 21 | 39 | 9 | 19 | 10,2 | 5,2 | 20,6 | 15,6 | 51,1 | 49 | 6,5 | 6,8 | 207,6 | 107 | 62 | | | 요청 시 | | K0663.106103 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x35 | 14 | 29 | 7 | 12 | 10,2 | 5,2 | 17,5 | 12,5 | 53,4 | 37,6 | 5,5 | 5,5 | 175,7 | 86,5 | 53 | | | 요청 시 | | K0663.108103 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M8x45 | 21 | 39 | 9 | 19 | 10,2 | 5,2 | 20,6 | 15,6 | 51,1 | 49 | 6,5 | 6,8 | 207,6 | 107 | 62 | | | 요청 시 | |