제품 그룹
회전식 래치 스테인레스 스틸, 롱 버전
K1352

회전식 래치 스테인레스 스틸, 롱 버전

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

하우징, 스테인레스 스틸 1.4305.
액추에이터 및 고정 너트, 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:무광택 처리.정보:회전식 래치는 사전 장착할 수 있으며 닫힘 각도가 90° 입니다. 우측 또는 좌측 사용 가능. EN 60529 규격 IP65 등급에 따라 물, 먼지로부터 보호.


원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
액세서리:소켓 키 K0535.
회전식 래치용 텅, 스테인레스 스틸 K1340.
도면 설명:
액추에이터:
a) 사각바 7 mm
b) 사각바 8 mm
c) 이중 비트 3 mm
d) 이중 비트 5 mm
e) 윙그립
f) 삼각바 7 mm

1) O 링
2) 플랫 개스킷
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K1352_Datasheet_32751__--ko 229 kB

도면

회전식 래치 스테인레스 스틸, 롱 버전

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호액추에이션D

HS
max.
CAD액세서리가격주문
K1352.1730사각바 7 mm283020 요청 시
K1352.1860사각바 8 mm286050 요청 시
K1352.4330이중 비트 3 mm283020 요청 시
K1352.4336이중 비트 3 mm283626 요청 시
K1352.4340이중 비트 3 mm284030 요청 시
K1352.4350이중 비트 3 mm285040 요청 시
K1352.4360이중 비트 3 mm286050 요청 시
K1352.4530이중 비트 5 mm283020 요청 시
K1352.4536이중 비트 5 mm283626 요청 시
K1352.4540이중 비트 5 mm284030 요청 시
K1352.4550이중 비트 5 mm285040 요청 시
K1352.1736사각바 7 mm283626 요청 시
K1352.4560이중 비트 5 mm286050 요청 시
K1352.0030윙그립283020 요청 시
K1352.0036윙그립283626 요청 시
K1352.0040윙그립284030 요청 시
K1352.0050윙그립285040 요청 시
K1352.0060윙그립286050 요청 시
K1352.1740사각바 7 mm284030 요청 시
K1352.1750사각바 7 mm285040 요청 시
K1352.1760사각바 7 mm286050 요청 시
K1352.1830사각바 8 mm283020 요청 시
K1352.1836사각바 8 mm283626 요청 시
K1352.1840사각바 8 mm284030 요청 시
K1352.1850사각바 8 mm285040 요청 시
K1352.8730삼각바용 7 mm283020 요청 시
K1352.8736삼각바용 7 mm283626 요청 시
K1352.8740삼각바용 7 mm284030 요청 시
K1352.8750삼각바용 7 mm285040 요청 시
K1352.8760삼각바용 7 mm286050 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

K0124

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0121

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>