text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료

크랭크 스테인레스 스틸 1.4308.

원형 그립 열가소성 및 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리
크랭크 자연적 마무리.
열가소성, 검회색.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
정보
DIN 469와 유사.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.