제품 그룹
일반 베어링이 있는 로드 엔드 암나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
K2082

일반 베어링이 있는 로드 엔드 암나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

하우징, 단조 스테인레스 스틸 1.4057.
볼 조인트 1.4034 경화 및 연마.
베어링 쉘, 스테인레스 스틸 1.4571.

표면 마무리:광택.정보:로드 엔드 슬라이딩 베어링은 정비가
필요 없음.
연결 치수는 DIN 648 시리즈 KA에 해당함.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2082 일반 베어링이 있는 로드 엔드 암나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요 281 kB

도면

일반 베어링이 있는 로드 엔드 암나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2AB

B1DD1D2D3HH1KLL1αSW부하 등급
동적
kN
부하 등급
정적
kN
CAD액세서리가격주문
K2082.05오른손잡이 나사271845M58,5118611,1110361395,76 요청 시
K2082.06오른손잡이 나사302056M6101396,7512,7124013117,27,65 요청 시
K2082.08오른손잡이 나사362458M812,51612915,8751648141411,612,9 요청 시
K2082.10오른손잡이 나사43286,510M1015191410,519,052057131714,518 요청 시
K2082.10125오른손잡이 나사43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 요청 시
K2082.12오른손잡이 나사50326,512M1217,522161222,225226613191724 요청 시
K2082.12125오른손잡이 나사50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 요청 시
K2082.16오른손잡이 나사6442816M162227211528,5752885152228,539 요청 시
K2082.1615오른손잡이 나사6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 요청 시
K2082.20오른손잡이 나사77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 요청 시
K2082.22오른손잡이 나사84541222M22x1,53038282038,103711115325768 요청 시
K2082.25오른손잡이 나사91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 요청 시
K2082.30오른손잡이 나사110701530M30x2,04050372550,851145174188114 요청 시
K2082.051왼손잡이 나사271845M58,5118611,1110361395,76 요청 시
K2082.061왼손잡이 나사302056M6101396,7512,7124013117,27,65 요청 시
K2082.081왼손잡이 나사362458M812,51612915,8751648141411,612,9 요청 시
K2082.101왼손잡이 나사43286,510M1015191410,519,052057131714,518 요청 시
K2082.101251왼손잡이 나사43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 요청 시
K2082.121왼손잡이 나사50326,512M1217,522161222,225226613191724 요청 시
K2082.121251왼손잡이 나사50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 요청 시
K2082.161왼손잡이 나사6442816M162227211528,5752885152228,539 요청 시
K2082.16151왼손잡이 나사6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 요청 시
K2082.201왼손잡이 나사77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 요청 시
K2082.221왼손잡이 나사84541222M22x1,53038282038,103711115325768 요청 시
K2082.251왼손잡이 나사91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 요청 시
K2082.301왼손잡이 나사110701530M30x2,04050372550,851145174188114 요청 시