제품 그룹
별 모양 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6336
K0150

별 모양 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6336

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

스테인레스 스틸 1.4308.
스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.
스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.

표면 마무리:연마 및 광택 또는 블라스팅.
그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.
도면 설명:
타입 B: 관통형 보어홀
타입 C: 막힌 홀
타입 D: 나사 뚫려있음
타입 E: 나사 막힌 홀
타입 L: 수나사 있음
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0150 별 모양 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6336 206 kB

도면 (전체 요약)

별 모양 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6336

별 모양 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6336 유사형, 타입 B, 스루홀

자세한 정보

도면

별 모양 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6336 유사형, 타입 B, 스루홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
DD1D2HH3CAD액세서리가격주문
K0150.232062B광택처리632122110 요청 시
K0150.240082B광택처리840142613 요청 시
K0150.250102B광택처리1050183417 요청 시
K0150.263122B광택처리1263204221 요청 시
K0150.232063B블라스팅 처리632122110 요청 시
K0150.240083B블라스팅 처리840142613 요청 시
K0150.250103B블라스팅 처리1050183417 요청 시
K0150.263123B블라스팅 처리1263204221 요청 시

별 모양 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6336 유사형, 타입 C, 블라인드 홀

자세한 정보

도면

별 모양 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6336 유사형, 타입 C, 블라인드 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
DD1D2HH3TT1CAD액세서리가격주문
K0150.332062C광택처리6321221101215 요청 시
K0150.340082C광택처리8401426131518 요청 시
K0150.350102C광택처리10501834171821 요청 시
K0150.363122C광택처리12632042212225 요청 시
K0150.332063C블라스팅 처리6321221101215 요청 시
K0150.340083C블라스팅 처리8401426131518 요청 시
K0150.350103C블라스팅 처리10501834171821 요청 시
K0150.363123C블라스팅 처리12632042212225 요청 시

별 모양 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6336 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음

자세한 정보

도면

별 모양 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6336 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
D

D1D2D6HH3TCAD액세서리가격주문
K0150.432062D광택처리M632126,4211011 요청 시
K0150.440082D광택처리M840148,4261314 요청 시
K0150.450102D광택처리M10501810,5341718 요청 시
K0150.463122D광택처리M12632013422122 요청 시
K0150.432063D블라스팅 처리M632126,4211011 요청 시
K0150.440083D블라스팅 처리M840148,4261314 요청 시
K0150.450103D블라스팅 처리M10501810,5341718 요청 시
K0150.463123D블라스팅 처리M12632013422122 요청 시

별 모양 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6336 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀

자세한 정보

도면

별 모양 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6336 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
D

D1D2HH3TT1CAD액세서리가격주문
K0150.532062E광택처리M6321221101215 요청 시
K0150.540082E광택처리M8401426131518 요청 시
K0150.550102E광택처리M10501834171821 요청 시
K0150.563122E광택처리M12632042212225 요청 시
K0150.532063E블라스팅 처리M6321221101215 요청 시
K0150.540083E블라스팅 처리M8401426131518 요청 시
K0150.550103E블라스팅 처리M10501834171821 요청 시
K0150.563123E블라스팅 처리M12632042212225 요청 시

별 모양 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6336 유사형, 타입 L, 수나사

자세한 정보

도면

별 모양 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6336 유사형, 타입 L, 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
DD1

D2HH3LCAD액세서리가격주문
K0150.632063X15L블라스팅 처리M63212211015 요청 시
K0150.632063X20L블라스팅 처리M63212211020 요청 시
K0150.632063X25L블라스팅 처리M63212211025 요청 시
K0150.632063X30L블라스팅 처리M63212211030 요청 시
K0150.640083X20L블라스팅 처리M84014261320 요청 시
K0150.640083X25L블라스팅 처리M84014261325 요청 시
K0150.640083X30L블라스팅 처리M84014261330 요청 시
K0150.640083X40L블라스팅 처리M84014261340 요청 시
K0150.650103X25L블라스팅 처리M105018341725 요청 시
K0150.650103X30L블라스팅 처리M105018341730 요청 시
K0150.650103X40L블라스팅 처리M105018341740 요청 시
K0150.650103X50L블라스팅 처리M105018341750 요청 시
K0150.663123X30L블라스팅 처리M126320422130 요청 시
K0150.663123X40L블라스팅 처리M126320422140 요청 시
K0150.663123X50L블라스팅 처리M126320422150 요청 시
K0150.663123X60L블라스팅 처리M126320422160 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808