{"product":{"productId":"agid.878","price":429057.05,"name":"정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립"},"currency":"KRW"}
재료
연결관 및 고정 소재 스테인레스 스틸 1.4301.
정밀 캐스트 1.4581 그립 다리.
표면 마무리
정밀 연마, 또는 홈 있는 플라스틱 코팅
연결관, 검정색.
그립 다리 블라스팅 및 무광택 전해 연마 처리.
연결관, 검정색.
그립 다리 블라스팅 및 무광택 전해 연마 처리.
더 보기
더 적게 표시
정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립, 작동 페이지에서 조립
시작하여
₩523,021
부가세 별도
배송비 별도
정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립, 뒷 페이지에서 조립
시작하여
₩429,057
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
연결관 및 고정 소재 스테인레스 스틸 1.4301.
정밀 캐스트 1.4581 그립 다리.
표면 마무리
정밀 연마, 또는 홈 있는 플라스틱 코팅
연결관, 검정색.
그립 다리 블라스팅 및 무광택 전해 연마 처리.
연결관, 검정색.
그립 다리 블라스팅 및 무광택 전해 연마 처리.
정보
관 그립 타입 A는 육각 소켓 헤드 스크류, 너트
및 플랫 와셔가 함께 공급됨.
관 그립 타입 B는 육각 소켓과 플랫 와셔가
함께 공급됨.
및 플랫 와셔가 함께 공급됨.
관 그립 타입 B는 육각 소켓과 플랫 와셔가
함께 공급됨.