{"product":{"productId":"agid.30903","price":7526.58,"name":"축 힌지용, 알루미늄 프로파일용 D=6, L=50, 스테인레스 스틸1.4301 자연적 마무리"},"currency":"KRW"}
Hinge pin
힌지용
스테인레스 스틸
자연적 마무리
판매 단위
₩7,527 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=지름
6
L=길이
50
D1
10
Item
Hinge pin
L1
1
모델 1
힌지용
버전 2
알루미늄 프로파일용
본체 재질
스테인레스 스틸
스틸 키
1.4301
표면
기본 몸체
자연적 마무리
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
내부 힌지 절반 K2102 및 외부 힌지 절반 K2103용 축.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.