{"product":{"productId":"agid.21851","price":12573.54,"name":"스프링 플런저 스프링력(스탠다드) D=M05 L=18 스테인레스 스틸,플랫, 나사 잠금 기능 포함, 구성 요소:POM 볼트"},"currency":"KRW"}
Spring Plunger
표준 탄성
스테인레스 스틸
- 부품의 빠른 인덱싱, 포지셔닝 및 고정
- 분야: 기계 공학, 설비 공학, 수공업, 가정용품
- 일반적으로 사용 가능
- 간단한 조립
- 진동 시 안전 확보, 여러 번 사용 가능
판매 단위
₩12,574 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=나사
M5
L=길이
18
D1
2,4
H
2,3
Item
Spring Plunger
L1
7
N
0,8
S
1,5
T1
0,8
구성품 재질
POM 볼트
드라이브 프로필
육각 소켓
모델 1
표준 탄성
버전 2
플랫, 나사 잠금 기능 포함
본체 재질
스테인레스 스틸
시작
탄성
F1 약. N
5
조립 키 g
14
조임 토크
대략 Nm
0,12
탄성
종료
F2 약. N
17
풀림 토크
대략 Nm
0,08
형태 플런저
평면 압축 핀
설명
재료
스테인레스 스틸 슬리브 1.4305.
POM으로 만든 스러스트 핀.
스프링 스테인레스 스틸 1.4310.
나사 잠금 포함 나일론
표면 마무리
무광택 처리.
정보
이 플런저는 공작물 구성에서 누름 핀과 탄성 멈춤 장치로 주로 사용됩니다.
스러스트 핀은 축 방향으로 작동합니다.
스러스트 핀은 축 방향으로 작동합니다.
도면 설명
L2 = 약 스레드 2회전
1) 그루브 스크류 접착
1) 그루브 스크류 접착
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.