{"product":{"productId":"agid.22225","price":288948.66,"name":"포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸, 볼 로크"},"currency":"KRW"}
재료
포지셔닝 실린더와 볼, 스테인리스 스틸, 1.4542.
표면 마무리
로케이팅 실린더와 볼, 경화 처리, 40 HRC, 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
포지셔닝 실린더와 볼, 스테인리스 스틸, 1.4542.
표면 마무리
로케이팅 실린더와 볼, 경화 처리, 40 HRC, 자연적 마무리.
정보
이동 나사(D2)를 조여 중앙의 볼을 아래쪽으로 누르고, 이를 통해 3개의 고정 볼을 마운팅 부시에 클램핑 되도록 바깥쪽으로 누르십시오.
이 쉽게 조작할 수 있는 시스템으로 기계 셋업 시간이 기존의 방법보다 최대 12배 단축됩니다.
이 쉽게 조작할 수 있는 시스템으로 기계 셋업 시간이 기존의 방법보다 최대 12배 단축됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.