- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- K0709
퀵 플러그 커플링 레디얼 오프셋 보정
- K0710
퀵 플러그 커플링 레디얼 오프셋 보정 및 스크류 플랜지
- K0711
퀵 플러그 커플링 앵글/레디얼 오프셋 보정
- K1934
로드용 포크 조인트
- K1935
로드용 포크 조인트 스테인레스 스틸
- K0731
스프링 볼트가 있는 포크 조인트 DIN 71752
- K1139
포크 조인트용 스프링 볼트 DIN 71752
- K1454
샤프트 고정용 홈 있는 볼트는 포크 헤드에 적
- K1455
고정 링 전용 홈 있는 볼트는 포크 헤드에 적
- K1456
코터 핀 홀이 있는 볼트는 포크 헤드에 적
- K2144
헤드가 있는 볼트 ISO 2341 타입 B
- K0732
스테인레스 스틸 포크 조인트 DIN 71752
- K0733
포크 조인트 DIN 71752
- K1459
포크 헤드, 스틸 또는 스테인리스 스틸 수나사 있음
- K1460
포크 헤드 세트 피스, 스틸
- K0734
앵글 조인트 DIN 71802
- K0734
스테인레스 앵글 조인트 , 씰링 캡이 있는 DIN 71802 타입 CS와 비슷
- K0712
앵글 조인트용 볼 시트 DIN 71805
- K0713
앵글 조인트용 볼 스터드 DIN 71803
- K0127
로드 엔드
- K0714
볼 시트용 안전 브라켓 DIN 71805
- K1136
코터 핀 DIN EN ISO 1234
- K1137
스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형
- K2014
린치 핀 DIN 11023
- K0715
축 조인트 유사형 DIN 71802
- K1936
인장력용 축 조인트 조절 가능
- K0716
볼 베어링 조인트 헤드 수나사 DIN ISO 12240-4
- K0717
볼 베어링 조인트 헤드 암나사 DIN ISO 12240-4
- K0718
슬라이딩 베어링 로드 엔드 수나사 DIN ISO 12240-4
- K2079
일반 베어링이 있는 로드 엔드 수나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K2085
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 재윤활 가능
- K0719
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사 DIN ISO 12240-4
- K2080
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입 DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K2086
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 재윤활 가능
- K0720
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 스테인레스 스틸 DIN ISO 12240-4
- K2081
일반 베어링이 있는 로드 엔드 수나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K0721
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 스테인레스 스틸 DIN ISO 12240-4
- K2082
일반 베어링이 있는 로드 엔드 암나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K0722
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입 DIN ISO 12240-4
- K2083
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K0723
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 좁은 타입 DIN ISO 12240-4
- K2084
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 좁은 타입, DIN ISO 12240-1 유지보수 불필요
- K1324
구형 베어링 치수 시리즈 K/E, DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® 슬라이딩 베어링 로드 엔드 수나사 DIN ISO 12240-4 와 유사
- K1466
igubal® 슬라이딩 베어링 로드 엔드 암나사 DIN ISO 12240-4 와 유사
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1324구형 베어링 치수 시리즈 K/E, DIN ISO 12240-1 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스테인레스 스틸 베어링 시트 1.4571.
스테인레스 스틸 볼 조인트 1.4034.
패브릭 PTFE - 스테인레스 스틸 인써트. 표면 마무리:연마, 광택. 정보:높은 압력에서, 동적 부하 시 사용 용도. 연결 치수는 DIN ISO 12240-1 E/ K에 해당함.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 모델 1 | D | D1 | H | H1 | K | α | 동적 부하 등급 N | 정적 부하 등급 N | 제한 속도 1/min. | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1324.10513 | 치수 시리즈 k | 5 H7 | 13 h7 | 8 | 6 | 11,11 | 13° | 7500 | 12500 | 600 | | | 요청 시 | | K1324.10615 | 치수 시리즈 k | 6 H7 | 15 h7 | 9 | 6,75 | 12,7 | 13° | 9300 | 15500 | 530 | | | 요청 시 | | K1324.10818 | 치수 시리즈 k | 8 H7 | 18 h7 | 12 | 9 | 15,87 | 14° | 16700 | 27800 | 420 | | | 요청 시 | | K1324.11021 | 치수 시리즈 k | 10 H7 | 21 h7 | 14 | 10,5 | 19,05 | 13° | 23400 | 39000 | 350 | | | 요청 시 | | K1324.11224 | 치수 시리즈 k | 12 H7 | 24,5 h7 | 16 | 12 | 22,22 | 13° | 32000 | 34500 | 300 | | | 요청 시 | | K1324.11631 | 치수 시리즈 k | 16 H7 | 31,5 h7 | 21 | 15 | 28,57 | 15° | 52500 | 88000 | 230 | | | 요청 시 | |
주문 번호 | 모델 1 | D | D1 | H | H1 | K | α | 동적 부하 등급 N | 정적 부하 등급 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1324.20614 | 치수 시리즈 e | 6 -0,008 | 14 -0,008 | 6 | 4 | 10 | 13° | 4000 | 9000 | | | 요청 시 | | K1324.20816 | 치수 시리즈 e | 8 -0,008 | 16 -0,008 | 8 | 5 | 13 | 15° | 7000 | 15600 | | | 요청 시 | | K1324.21019 | 치수 시리즈 e | 10-0,008 | 19 -0,009 | 9 | 6 | 16 | 12° | 10000 | 23400 | | | 요청 시 | | K1324.21222 | 치수 시리즈 e | 12 -0,008 | 22 -0,009 | 10 | 7 | 18 | 11° | 14000 | 32000 | | | 요청 시 | | K1324.21630 | 치수 시리즈 e | 16 -0,008 | 30 -0,009 | 14 | 10 | 25 | 10° | 39000 | 65000 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|