{"product":{"productId":"agid.26676","price":297395.96,"name":"마운트 부시, 스테인레스 스틸 트위스트 노브가 있는 볼 잠금 핀용 상태 센서 포함"},"currency":"KRW"}
재료
스테인리스 스틸 마운트 부시 1.4305.
스테인레스 스틸 센서.
클램핑 너트 황동.
표면 마무리
마운트 부시 및 센서 표면 광택 처리.
클램프 너트 니켈 도금.
클램프 너트 니켈 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
마운트 부시는 회전식 볼 잠금 핀을 위한 장착 지점을 형성하여 안전하고 정확하게 잠글 수 있습니다.
상태 센서가 있는 마운트 부시에는 부시에 가변적으로 조정 가능한 센서가 있습니다. 이를 통해 볼 잠금 핀이 트위스트 노브로 잠겨 있는지 여부를 전자식으로 조회할 수 있습니다.
여러 부시가 사용되는 경우 볼 잠금 핀이 있는 부시를 결정할 수 있습니다.
상태 센서가 있는 마운트 부시에는 부시에 가변적으로 조정 가능한 센서가 있습니다. 이를 통해 볼 잠금 핀이 트위스트 노브로 잠겨 있는지 여부를 전자식으로 조회할 수 있습니다.
여러 부시가 사용되는 경우 볼 잠금 핀이 있는 부시를 결정할 수 있습니다.
재료
스테인리스 스틸 마운트 부시 1.4305.
스테인레스 스틸 센서.
클램핑 너트 황동.
표면 마무리
마운트 부시 및 센서 표면 광택 처리.
클램프 너트 니켈 도금.
클램프 너트 니켈 도금.
정보
상태 센서와 클램핑 너트는 조립되지 않은 상태로 제공됩니다.
클램핑 너트의 최대 조임 토크: 1.2 Nm.
클램핑 너트의 최대 조임 토크: 1.2 Nm.
기술 데이터
유도형 센서:
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)
작동 전압 10 - 30 V DC
작동 전류 <100 mA
스위칭 간격 1 mm
스위칭 주기: <3500 Hz
단락 방지: 있음
역극성 보호: 있음
보호 등급: IP 67
연결 유형: 2 m PVC 케이블
온도 범위: -25° C ~ +70°C
승인: CE, c-UL-u, EAC
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)
작동 전압 10 - 30 V DC
작동 전류 <100 mA
스위칭 간격 1 mm
스위칭 주기: <3500 Hz
단락 방지: 있음
역극성 보호: 있음
보호 등급: IP 67
연결 유형: 2 m PVC 케이블
온도 범위: -25° C ~ +70°C
승인: CE, c-UL-u, EAC
용도
상태 센서가 연결된 마운트 부시로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀이 원하는 위치에 있는 것을 보장할 수 있습니다.
조립
센서는 클램핑 너트로 부시에 장착되고 축 방향으로 조정됩니다. 마지막으로 클램핑 너트를 조여 센서를 고정합니다.
자세한 절차는 조립 설명서에 기술되어 있습니다.
자세한 절차는 조립 설명서에 기술되어 있습니다.
안전
상태 센서가 있는 마운트 부시는 사람을 보호하는 데 적합하지 않습니다.
도면 설명
1) LED
BN = 갈색
BK = 검정색
BU = 청색
BN = 갈색
BK = 검정색
BU = 청색
Accessory
볼 잠금 볼트, 회전식 작동, K1064.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.