제품 그룹
열쇠 고리, 스테인리스 스틸
K0367

열쇠 고리, 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4310 및 1.4401.

표면 마무리:무광택 처리 또는 검정 산화처리.정보:리테이닝 케이블과 안전 나선형 케이블 및 볼 잠금 핀, 잠금 핀 그리고 그립에 작은 구멍이 있거나 풀 링이 있는 인덱싱 플런저에 적합합니다.특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0367 열쇠 고리, 스테인리스 스틸 150 kB

도면

열쇠 고리, 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

스틸 키표면
기본 몸체
DD1CAD액세서리가격주문
K0367.151.4310자연적 마무리151.0 요청 시
K0367.191.4310자연적 마무리191.0 요청 시
K0367.231.4310자연적 마무리231.2 요청 시
K0367.281.4310자연적 마무리281.7 요청 시
K0367.1151.4310검정 산화 마무리151.0 요청 시
K0367.1191.4310검정 산화 마무리191.0 요청 시
K0367.1231.4310검정 산화 마무리231.2 요청 시
K0367.1281.4310검정 산화 마무리281.7 요청 시
K0367.2151.4401자연적 마무리151.0 요청 시
K0367.2191.4401자연적 마무리191.0 요청 시
K0367.2231.4401자연적 마무리231.2 요청 시
K0367.2281.4401자연적 마무리281.7 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

K0124

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0121

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>