제품 그룹
T 그립, 스테인리스 스틸, 암나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
K1515

T 그립, 스테인리스 스틸, 암나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.정보:

표면은 완전히 고광택처리 되어 있으며 거칠기는 Ra 0.8µm입니다. 따라서 오염물과 불순물이 거의 붙지 않으므로 간단한 세척이 보장됩니다.

스크류 위치의 실링을 위해 Freudenberg Process의 실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®를 사용합니다. T그립 축은 특별히 이 실링에 적합합니다. 완벽하게 틈이 없는 스크류 위치 실링이 이루어져 위생적인 요구조건을 충족합니다.

요청 시:기타 나사 깊이, 인치 나사, 수나사액세서리:

체결 표면용 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1515 T 그립, 스테인리스 스틸, 암나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals 195 kB
 기술 정보 Hygienic USIT® 486 kB

도면

T 그립, 스테인리스 스틸, 암나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호ABD

D3HH1TCAD액세서리가격주문
K1515.550555,212,3M511,6532,9217,5 요청 시
K1515.650665,314M6143722,79 요청 시
K1515.750875,317,7M817,841,224,912 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808