{"product":{"productId":"agid.20722","price":141942.01,"name":"디스크 핸드휠 센터링 보어 있음, D1=76,2, 스테인레스 스틸1.4301 자연적 마무리, 그립, 회전 가능"},"currency":"KRW"}
Disc Handwheel
센터링 보어 있음
스테인레스 스틸
자연적 마무리
- 샤프트와 스핀들의 위치 설정 및 조정용 제어 부품
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- 피팅 및 공작기계에서 밸브를 열고, 닫고 작동하는데 사용
- 소재: 스테인레스 스틸 1.4301
- 요청 시, 기타 스테인레스 스틸 버전 가능
판매 단위
₩141,942 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
76,2
L3=높이
27,9
D2
9,91
D3
22,1
Item
Disc Handwheel
L1
17,02
L2
6,1
L4
37,9
그립
그립, 회전 가능
모델 1
센터링 보어 있음
본체 재질
스테인레스 스틸
스틸 키
1.4301
제품 타입
회전형 그립
표면
기본 몸체
자연적 마무리
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
회전, 블랭크
허브, 센터링 보어 있음.
허브, 센터링 보어 있음.
요청 시
스테인레스 스틸 1.4401.
스테인레스 스틸 1.4404.
스테인레스 스틸 1.4571.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.