text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스테인리스 스틸 1.4305로 된 그립 및 푸스버튼.

스테인리스 스틸 1.4305로 된 볼트.

스테인리스 스틸 1.4125로 된 볼.

스테인리스 스틸 1.4310로 된 압력 스프링 및 보우.

표면 마무리
무광택 처리.
정보
볼 잠금 핀은 부품들을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.

전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
장점
넓은 간격에도 연결 가능.
볼트 길이를 구성 부품의 너비에 맞출 필요가 없기 때문에 매우 유연하게 사용 가능합니다.
요청 시
다른 볼트 길이
Accessory
마운트 부싱, 헤드 리테이너가 있는 볼 잠금 핀용, K1416
타입 B용:
안전 나선형 케이블 K0367
고리가 있는 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.