text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
압력 래치는 장치 또는 플랩을 빠르고 간단하게 교체하고 잠그는 데 사용합니다.
공구 없이 클램핑할 수 있어 준비 시간이 단축됩니다.
재료
스테인리스 스틸 소재 하우징 및 푸시 버튼.
표면 마무리
하우징 및 푸시 버튼, 자연적 마무리.
정보
플레이트 두께 3~10mm용 타입 A.
플레이트 두께 3~27mm용 타입 B.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
액추에이션 원리
버튼을 누르지 말고 압력 래치를 클램핑 핀 위에 놓아 압력 래치가 클램핑되도록 하십시오.
이를 풀려면 버튼을 누르고 압력 래치를 당겨 빼내십시오.
용도

두께가 3~10mm인 플레이트용 스페이서 링과 결합한 타입 A 조립방식.
두께가 10~27mm인 플레이트용 타입 B 조립방식.
경고
표기된 추출력은 클램핑 핀 K1564를 사용한 경우에 한해 적용됩니다.
도면 설명
1) 플레이트
Accessory
스페이서 링 K1563.
클램핑 핀 K1564.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.