{"product":{"productId":"agid.940","price":31251.1,"name":"폴딩 가능한 스테인레스 오목 핸들"},"currency":"KRW"}
재료
스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
고광택 전해 연마.
더 보기
더 적게 표시
스테인레스 스틸 폴딩 트레이 핸들, 종류 A
시작하여
₩99,102
부가세 별도
배송비 별도
폴딩 가능한 스테인레스 오목 핸들, 사각형
시작하여
₩31,251
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
고광택 전해 연마.
정보
조립 깊이가 작은 스테인레스 스틸 플랩 그립.
바닥/마운팅 플레이트, 또는 서랍.
환원 스프링 유.
누른 후 휴식 위치로 그립을 자동으로
다시 돌림.
바닥/마운팅 플레이트, 또는 서랍.
환원 스프링 유.
누른 후 휴식 위치로 그립을 자동으로
다시 돌림.