제품 그룹
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
K0364

스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 스틸 부픔표면 마무리:무광택 처리.정보:볼 잠금 핀은 부품과 작업물을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼이 안전하게 잠겨져 연결 상태를 보장합니다.내부식성
리테이닝 케이블을 위한 고정 옵션.

전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
액세서리:볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0364 스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀 205 kB

도면

스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD1D2D3LL1L2L5마운팅 홀
H11
전단 강도
더블 엣지
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0364.23050102555,51410626,516515  요청 시
K0364.23050152555,51415626,521515  요청 시
K0364.23050202555,51420626,526515  요청 시
K0364.23050252555,51425626,531515  요청 시
K0364.23050302555,51430626,536515  요청 시
K0364.23060102566,851410726,517622  요청 시
K0364.23060152566,851415726,522622  요청 시
K0364.23060202566,851420726,527622  요청 시
K0364.23060252566,851425726,532622  요청 시
K0364.23060302566,851430726,537622  요청 시
K0364.23060352566,851435726,542622  요청 시
K0364.23060402566,851440726,547622  요청 시
K0364.23060452566,851445726,552622  요청 시
K0364.23060502566,851450726,557622  요청 시
K0364.23080202589,51420826,528838  요청 시
K0364.23080252589,51425826,533838  요청 시
K0364.23080302589,51430826,538838  요청 시
K0364.23080352589,51435826,543838  요청 시
K0364.23080402589,51440826,548838  요청 시
K0364.23080452589,51445826,553838  요청 시
K0364.23080502589,51450826,558838  요청 시
K0364.31100203310121920934,6291060  요청 시
K0364.31100253310121925934,6341060  요청 시
K0364.31100303310121930934,6391060  요청 시
K0364.31100353310121935934,6441060  요청 시
K0364.31100403310121940934,6491060  요청 시
K0364.31100453310121945934,6541060  요청 시
K0364.31100503310121950934,6591060  요청 시
K0364.31100603310121960934,6691060  요청 시
K0364.3112025331214,519251034,6351286  요청 시
K0364.3112030331214,519301034,6401286  요청 시
K0364.3112035331214,519351034,6451286  요청 시
K0364.3112040331214,519401034,6501286  요청 시
K0364.3112045331214,519451034,6551286  요청 시
K0364.3112050331214,519501034,6601286  요청 시
K0364.3112060331214,519601034,6701286  요청 시
K0364.3112070331214,519701034,6801286  요청 시
K0364.3112080331214,519801034,6901286  요청 시
K0364.3116030331619203013,334,643,316153  요청 시
K0364.3116035331619203513,334,648,316153  요청 시
K0364.3116040331619204013,334,653,316153  요청 시
K0364.3116045331619204513,334,658,316153  요청 시
K0364.3116050331619205013,334,663,316153  요청 시
K0364.3116060331619206013,334,673,316153  요청 시
K0364.3116070331619207013,334,683,316153  요청 시
K0364.3116080331619208013,334,693,316153  요청 시

이 카탈로그 다른 품목

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

K0124

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0121

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>