KIPP 볼 잠금 핀은 요구 사항에 따라 다양한 모델이 있습니다. 그립은 T-그립 또는 L-그립으로 제조될 수 있습니다. 푸시 버튼은 아연으로 만들어졌거나 열가소성입니다. 특별한 적용 분야를 위하여 스테인레스 스틸 버전의 볼 잠금 핀도 있습니다. 특히 식품 산업과 같이 위생적인 요구가 높은 환경 또는 공격적인 물질이 있는 환경에서는 전체가 스테인레스 스틸로 제작된 볼 잠금 핀을 사용합니다.
KIPP의 표준 부품은 높은 제조 품질을 유지하며 빈번한 사용 후에도 확실하고 안전하게 작동합니다. 볼 잠금 핀은 HEINRICH KIPP WERK에서 직접 제조되며 모든 KIPP 제품의 전통적인 고품질 표준을 유지합니다. |