윙 그립/T-그립/널링 너트/널링 스크류
윙 그립과 T-그립 뿐만 아니라 널링 너트와 널링 스크류는 다양한 분야에서 클램핑, 지지 또는 고정 부품으로서 사용됩니다. 이는 기계 공학 및 장비 제작의 스텐다드 부품으로서 구성 그룹, 기계 또는 어셈블리의 수동 조작에 사용됩니다. 자세히 알아보기
윙 그립은 기계, 가전제품 또는 공구에서 사용되는 특수 조작 요소입니다. 윙 그립을 사용하여 부품을 조절하거나 제자리에 고정할 수 있습니다. 핸들에는 중앙 부착점에서 반대 방향으로 뻗어 있는 두 개의 측면 돌출 윙이 있습니다.
윙의 길이와 너비는 사용 목적에 따라 다를 수 있습니다. 그러나 모든 버전은 항상 최소한의 노력으로 수동 조작이 가능하기에 충분한 레버리지 성능을 갖추고 있습니다.
KIPP의 윙 그립은 다음과 같은 나사산 유형으로 구매 가능합니다.
- 수나사
- 암나사
- 육각 소켓
나사는 각각 M4, M5, M6, M8 또는 M10 크기입니다. 윙 그립은 다양한 제작 재료로 제작됩니다. 기본 몸체에는 스테인레스 스틸, 폴리아미드 또는 열가소성 플라스틱과 같은 재료가 사용됩니다.
재료 구성 요소로는는 스테인레스 스틸, 황동 및 스틸이 사용됩니다. 견고한 소재를 사용하기 때문에 개별 작동 부품의 수명과 안정성이 보장됩니다.
윙 그립은 스크류, 볼트 또는 기타 고정 요소를 수동으로 조작하는 데 사용됩니다. 주요 기능은 구성 요소를 고정하거나 풀거나 조정하는 것입니다. 정기적인 수동 조정이 필요한 경우에 사용됩니다.
이 핸들은 산업 분야에서 다양하게 사용됩니다. 예를 들어, 기계 클램핑 시스템과 같은 생산 기술에서 자주 사용됩니다. 윙 그립은 조립 시, 그리고 기계 관련 산업에서 안전하고 신뢰할 수 있는 연결을 보장합니다.
품질과 혁신의 결합 - KIPP 제품군의 다양한 핸들 유형
KIPP의 윙 스크류와 윙 너트를 통한 효율적인 핸들링
다용도: 정밀한 작업을 위한 T-그립
KIPP의 널링 스크류 및 너트
다양한 핸들의 장점
신뢰할 수 있는 윙 그립 제조업체로서의 KIPP
품질과 혁신의 결합 - KIPP 제품군의 다양한 핸들 유형
제품 카테고리에는 윙 핸들 외에도 윙 너트, 윙 스크류, 널링 너트, 널링 스크류, 잠금 바 및 T-그립이 포함되어 있습니다. 다양한 핸들링, 고정 및 조정에 대한 요구 사항을 충족하도록 특수 설계되었습니다. 인체공학, 견고함 및 기능이 이상적으로 조합되었습니다. KIPP 제품군은 다양하기 때문에 언제나 적합한 제품을 찾을 수 있습니다.
고객이 가장 선호하는 윙 그립:
KIPP의 윙 스크류와 윙 너트를 통한 효율적인 핸들링
윙 너트는 특히 간단한 스크류 커넥션에 적합합니다. 그 설계 덕분에 도구 없이 쉽게 열고 다시 닫을 수 있습니다. 따라서 유연성과 사용자 친화성이 요구되는 상황에 이상적입니다.
윙 너트는 고품질 1.4404 스테인레스 스틸로 제작되었으며 뛰어난 폴리싱 마무리로 처리되었습니다. 표면의 조도는 0.8µm로 매우 매끄러운 마감을 보장합니다.
설치 위치에 관계없이 어느 곳에서도 먼지와 잔여물이 거의 달라붙지 않습니다.
그 결과 세척이 현저하게 간편해지고 위생적인 사용이 가능합니다. 위생적인 씰링을 구현하기 위해 나사 연결부에 Hygienic USIT® 시리즈의 특수 설계 씰링 디스크 및 와셔를 사용할 수 있습니다. 틈이 거의 없는 씰링을 통해 위생 요건을 충족합니다. 윙 스크류의 샤프트가 실링과 정확하게 조정되어 최적의 결과를 얻을 수 있습니다.
KIPP 제품군에는 Hygienic USIT®용 윙 너트도 포함되어 있습니다. 이름에서 알 수 있듯이 윙 너트의 측면에는 윙이 있습니다. 이를 통해 간편하고 신속하게 수동으로 조작할 수 있습니다.
윙 너트는 잦은 조립 및 분해 작업이 필요하고 도구가 필요하지 않은 작업에 특히 적합합니다.
이 제품군에는 Hygienic USIT®용 윙 너트 외에도 Hygienic Design의 슬림한 윙 너트도 포함되어 있습니다.
다용도: 정밀한 작업을 위한 T-그립
T-그립은 인체공학적인 T자 모양으로 최적의 레버리지와 동력 전달을 가능하게 합니다. 정밀하고 힘이 많이 필요한 작업을 용이하게 하기 위해 도구나 기계 장치에 사용됩니다. KIPP의 T-그립은 다양한 버전과 재료로 제공됩니다. 암나사 및 수나사 버전으로 M5, M6, M8, M10, M12 크기가 있습니다.
기본 몸체로는 열경화성, 스테인레스 스틸 및 열가소성 플라스틱과 같은 고품질 소재를 선택할 수 있습니다. 재료는 황동 또는 스틸이 사용됩니다.
KIPP의 널링 스크류 및 너트
널링 스크류에는 인체공학적으로 설계된 핸들이 장착되어 있습니다. 이 핸들을 통해 도구 없이 스크류를 수동으로 조이거나 풀 수 있습니다. 주로 신속하고 간편한 조정이나 고정이 필요한 경우에 사용됩니다.
블랙 마감의 고품질 열가소성 플라스틱으로 제작된 이 널링 스크류는 다양한 용도에 사용할 수 있는 견고하고 내구성 있는 솔루션입니다. 내장된 나사 핀은 선택에 따라 스틸 또는 스테인레스 스틸로 제작됩니다. 스틸 버전은 청색 피막처리되었고 스테인레스 스틸은 자연적 마무리 처리되었습니다. 재료와 표면 특성에 의해 높은 내식성과 다용도성이 보장됩니다.
이 제품과 함께 사용되는 제품은 널링 너트 입니다. 널링 너트를 사용하면 쉽게 고정하거나 조정할 수 있습니다. 검은색 열가소성 플라스틱으로 제작되었으며 견고한 부싱이 장착되어 있습니다. 버전에 따라 스틸, 스테인레스 스틸 또는 황동으로 제작됩니다.
스틸 부시는 파란색 피막처리되었으며 스테인레스 스틸 및 황동 버전은 자연적 마무리 처리되었습니다.
KIPP 널링 너트는 높은 수준의 안정성과 내식성을 갖추고 있습니다. 따라서 메커니컬 엔지니어링, 클램핑 시스템 및 기타 기술 응용 분야에서 사용하기에 이상적입니다.
다양한 핸들의 장점
KIPP의 각 클램프, 홀더 및 고정 요소에 특별한 장점이 있습니다. 이는 사용 분야와 요구 사항에 따라 다릅니다.
KIPP 제품군의 첫 번째 주요 장점은 다양성입니다. 윙 그립 외에도 T-그립, 스크류 및 너트도 포함되어 있습니다. 아래는 각 제품의 장점 요약입니다.
윙 그립
- 간편하고 신속하게 잡을 수 있음
- 도구 없이 수동으로 조절하기에 적합함
- 적당한 토크로 동력을 우수하게 전달
윙 너트
- 도구 없이 조이고 풀 수 있음
- 빠른 조정이 필요한 응용 분야에 적합함
- 가볍거나 중간 정도의 무거운 연결에 적합함
윙 스크류
- 윙 너트와 고정 나사 핀의 장점 결합
- 도구 없이 빠른 연결 가능
- 특히 상황이 변하는 응용 분야에 적합
널링 너트
- 그 형태로 인해 인체공학성 향상
- 일정한 핸들이 필요할 때 특히 유용함
널링 스크류
- 공간이 제한된 곳에서도 간편한 조작 가능
- 일관된 안정성으로 자주 조이고 푸는 애플리케이션에 적합함
T-그립
- 뛰어난 레버리지 및 힘 전달
- 높은 토크가 필요한 애플리케이션에 적합함
- 인체공학적으로 설계된 T-그립은 특히 장시간 조작하는 경우에 장점을 발휘함
이러한 작동 부품의 제조업체로서 품질은 당사에게 매우 중요합니다. 당사 제품은 내구성과 높은 품질 표준을 자랑합니다. 이는 작동 부품이 기능적일 뿐만 아니라 까다로운 애플리케이션에서도 특히 안정적이라는 것을 의미합니다.
신뢰할 수 있는 윙 그립 제조업체로서의 KIPP
고품질 윙 그립을 공급하는 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 독일에서 생산하기 때문에 최고의 품질과 빠른 배송을 보장합니다. KIPP는 수년간의 경험을 최신 제작 기술과 결합합니다. 정밀한 처리와 높은 재료 기준에 중점을 두고 있습니다. 그 결과 기능뿐만 아니라 내구성과 견고함까지 갖춘 제품을 제공할 수 있습니다.
지금 바로 KIPP를 선택하여 진정한 시장 선도업체의 품질과 서비스의 혜택을 누려보십시오.