제품 그룹

수평 클램프

뒤로

수평 클램프

수평 클램프는 수평 배치를 가진 퀵 클램프입니다. 이 제품은 더 평평한 구조를 가능하게 합니다. 수평 클램프는 워크피스 잡기 및 클램핑에 사용됩니다. 이 부품은 조립 장치 및 손잡이 장치로 사용됩니다.
각종 스탬프 굴곡 부품이 하나의 기능 모듈을 구성합니다. 토글 레버의 원리로 워크피스의 클램핑이 실행됩니다.
Der KIPP 수평 클램프는 손잡이의 인체공학적 형태로 잘 알려져 있으며, 이를 통해 쉽게 다루고 조작할 수 있습니다. KIPP에서는 손잡이 내부 잠금을 구현한 모델을 구입할 수 있습니다.