핸드 휠
핸드 휠은 샤프트와 스핀들의 수동식 위치 설정 및 조정에 사용됩니다. 이는 제어 부품으로 주로 기계 공학 및 장비 제작에 사용됩니다. 이는 또한 피팅 및 공작 기계의 밸브를 개폐하기 위해 적합합니다: 자세히 알아보기
KIPP의 핸드휠
핸드휠은 기계 시스템, 기계 또는 장치를 조작하는 데 도움이 되는 작동 부품입니다. 일반적으로 샤프트에 부착된 방사형 핸들이 있습니다. 핸들은 핸드휠을 돌려 회전 운동을 샤프트에 전달할 수 있도록 합니다.
핸드휠은 제조에서 기계 및 플랜트 엔지니어링에 이르기까지 정밀하고 안정적인 작동이 요구되는 기계 시스템의 필수 구성 요소입니다. 다양한 응용 분야에서 사용되며 광범위한 분야에서 매우 중요한 역할을 합니다.
적용 예:
- 밸브 열기 및 닫기
- 수동 위치 조정
- 차량 제어
- 기계의 정밀한 조정
- 샤프트, 스핀들 및 정밀 기기 조정
KIPP의 핸드휠은 다양한 크기, 소재, 디자인으로 마련되어 있습니다. 당사의 핸드휠은 활용성이 높고 직접 수동 제어가 가능하기 때문에 생산 환경에서 없어서는 안 될 구성 요소입니다!
핸드휠의 특징 및 장점
핸드휠에는 다양한 특징과 장점이 있습니다. 이러한 개별적인 포인트로 인해 핸드휠은 다양한 산업과 응용 분야에서 없어서는 안 될 구성 요소입니다. KIPP 핸드휠의 장점:
- 편안한 조작: 핸드휠은 손에 딱 맞도록 개발되었습니다. 따라서 편안한 그립과 회전 동작이 가능합니다.
- 내구성이 뛰어난 품질: 알루미늄, 듀로플라스틱, 스테인리스 스틸, 회주철, 폴리아미드, 스틸 또는 열가소성 플라스틱과 같은 고품질 소재로 제작되어 긴 수명과 신뢰성을 제공합니다. 가장 까다로운 환경도 견딜 수 있는 견고한 구조로 설계되어 있습니다.
- 다양한 용도: 일부 핸드휠은 습도가 높거나 부식성 화학 물질이 있는 환경에서 사용하도록 특수 설계되었습니다. 극한 환경에서도 당사 제품은 성능을 유지한다는 사실을 믿으셔도 됩니다.
- 공간 절약형 디자인: 당사의 핸들휠은 핸들을 접을 수 있어 사용하기 쉬울 뿐만 아니라 소중한 공간을 절약하는 데도 도움이 됩니다. 공간 절약형 솔루션으로 업무 환경을 최적화하고 가용 공간을 보다 효율적으로 사용할 수 있습니다.
핸드휠은 전반적으로 다양한 장점을 제공합니다. 따라서 수많은 산업 환경에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다. 이러한 장점 덕분에 기계의 효율성, 안전성 및 성능을 향상시키는 동시에 편안함과 사용자 친화성을 보장합니다.
산업용 핸드휠
KIPP 제품군에는 다양한 핸드휠이 포함되어 있습니다. 이들은 크기와 재질뿐만 아니라 디자인도 다릅니다. 다양한 유형의 핸드휠은 특정한 특성을 가지고 있으며 다양한 용도로 사용됩니다. 아래에 다양한 제품이 자세히 열거되어 있습니다.
2스포크 핸드휠
KIPP는 두 가지 유형의 2스포크 핸드휠을 제공합니다. 이 둘의 주요 차이점은 재료(플라스틱 또는 알루미늄)에 있습니다. 2스포크 핸드휠은 두 개의 스포크가 방사형으로 배열되어 간편하고 균일한 그립이 가능합니다.
플라스틱 또는 알루미늄으로 제작되어 핸드휠의 강도와 내구성이 높으면서 가볍고 다루기 쉽습니다. 따라서 공작기계, 밸브, 가전 제품 및 기타 산업 분야와 같이 안정적인 수동 조작이 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 인체 공학적 디자인의 핸드휠은 편안한 조작을 보장하여 효율성과 생산성 향상에 기여합니다.
특히 직선형 휠 림이 있는 핸드휠이 관심을 끕니다. 직선 가장자리 또는 평평한 모서리로 인해 식품 산업에서 사용하기에 적합합니다. 표면이 매끄러워 오염이 최소화되고 청소하기 쉽습니다.
DIN 950 핸드휠
DIN 950 핸드휠은 독일 산업 표준(DIN) 950의 사양을 준수하는 핸드휠입니다. 이 표준은 핸드휠의 품질, 상호 운용성 및 안전을 보장하기 위한 치수, 재료, 공차 및 기타 기술 요구 사항을 규정합니다.
DIN 950 규격의 핸드휠은 다양한 크기와 버전으로 마련되어 있습니다. 기계 시스템의 안정적인 수동 작동을 가능하게 하며 표준에 따른 정밀도와 견고성에 대한 요건을 충족합니다.
DIN 950 표준을 준수하기 때문에 핸드휠이 일관된 품질 및 성능을 제공하고 다양한 응용 분야와 호환된다는 점을 믿을 수 있습니다.
KIPP 제품군에는 다음과 같은 DIN 표준에 따르는 핸드휠이 포함되어 있습니다.
접이식 핸들이 있는 핸드휠
이 유형의 핸드휠에는 접을 수 있는 핸들이 있습니다. 접이식 핸들이 있는 핸드휠은 당연히 공간이 협소한 응용 분야에 사용됩니다. 접이식 핸들이 있는 핸드휠은 다양한 디자인으로 마련되어 있습니다. 여기에는 2스포크 핸드휠과 디스크 핸드 휠이 포함됩니다.
접이식 핸들에는 다양한 장점이 있습니다.
- 공간 절약: 핸들이 접기히 때문에 가용 공간을 효율적으로 활용할 수 있습니다.
- 안전성: 핸들이 방해가 되거나 실수로 조작할 수 있는 상황에서 핸들을 아래로 접으면 사고를 예방하고 작업장의 안전을 개선하는 데 도움이 됩니다.
- 간편한 취급: 접이식 핸들을 사용하면 필요에 따라 핸들을 접거나 펼 수 있기 때문에 핸드휠을 쉽고 편리하게 조작할 수 있습니다.
디스크 핸드 휠
디스크 핸드 휠은 평평한 원반 형태의 구조입니다. 중앙의 허브 지점에서 뻗어 나가는 방사형 핸들이 있는 기존 핸드휠과 달리 디스크 핸드 휠은 평평하고 둘레가 균일합니다. 디스크 핸드 휠은 평평한 구조 덕분에 공간을 적게 차지하므로 공간이 제한된 환경에 이상적입니다. 특히 핸들이 없거나 접이식 핸들이 있는 휠을 사용하는 경우 더욱 그렇습니다. 앞서 언급한 알루미늄 디스크 핸드 휠의 경우 허브 커버는 재조립된 상태로 함께 제공됩니다. 이 부품을 사용하면 설치 시 유연성을 증가합니다.
디스크 핸드 휠은 메커니컬 엔지니어링 및 자동차 산업을 비롯한 다양한 분야에서 사용됩니다. 공간 절약형 디자인과 실용적인 기능으로 인해 다양한 응용 분야와 환경에서 인기 있는 제품입니다.
널링 휠
널링 휠은 표면이 널링 처리된 핸드휠의 일종입니다. 널링은 휠 둘레를 따라 뻗어 있는 작은 홈을 내는 것으로 표면의 미끄럼을 방지합니다. 세레이련 구조 덕분에 향상된 그립 성능이 필요한 조건에서도 휠의 그립과 회전이 용이해집니다. 예를 들어, 습기가 많거나 기름기가 많은 환경이 여기에 해당할 수 있습니다. 또한 표면으로 인해 휠을 빠르고 정확하게 돌릴 수 있어 효율성과 생산성이 향상됩니다.
델타 휠
델타 휠은 그리스 문자 델타(Δ)와 유사한 삼각형 모양을 가집니다. 이 핸드휠에는 둘레를 따라 세 개의 그립 표면이 고르게 분포되어 있습니다. 이러한 표면으로 인해 핸드휠을 다양한 위치에서 잡고 돌릴 수 있습니다. 다양한 각도에서 휠을 잡을 수 있어 인체 공학적인 취급이 가능하며 최적의 레버 효과를 얻을 수 있습니다.
KIPP의 델타 휠은 다양한 직경(50mm, 63mm 및 80mm)과 색상(예: 밝은 노란색, 흑회색, 시그널 녹색, 시그널 파란색 및 빨간색)으로 마련되어 있습니다.
다양한 색상으로 개별 델타 휠을 식별할 수 있어 일상적인 작업이 더 쉬워집니다.
KIPP 핸드휠 - 제어 향상, 효율성 증가
수년간의 경험과 탁월한 명성을 자랑하는 작동 부품 제조업체인 KIPP는 산업 분야를 위한 광범위한 핸드휠을 제공합니다. 당사의 광범위한 제품군에는 다양한 크기, 소재, 버전의 핸드휠뿐만 아니라 기타 제품 역시 포함되어 있습니다.
당사는 품질과 정밀성을 매우 중요하게 생각합니다. 모든 제품은 엄격한 품질 기준에 따라 제조되며 철저한 품질 관리가 이루어집니다. 이를 통해 높은 자체 기준을 충족할 수 있습니다.