제품 그룹

잠금 나사

뒤로

잠금 나사

인덱스 플런저는 표준 부품으로 이동식 기계 부품의 신속한 이동을 가능하게 합니다. 노브와 손잡이를 잡아당겨 볼트가 분리되면 해당 기계 부품을 적절한 위치로 가져와 고정합니다. KIPP은 다양한 크기와 모양 및 재료로 된 인덱스 플런저를 제공합니다. 마찰이 없으며 고품질의 내구성을 가진 제품을 보장합니다.
다양한 용도의 인덱스 플런저
KIPP 인덱스 플런저는 이동식 및 회전식 장치에 사용되며 잠금 위치에 위치하는 것을 돕는 부품입니다. 또한 취급이 용이할 뿐 아니라 특히 믿을 수 있는 내구성과 품질이라는 속성을 갖습니다. 인덱스 플런저는 매끄럽고 확실한 마무리 조임이 가능하며, 볼트를 기존의 나사 홀에 끼울 때 표면이 매끈한 모델이면 용접할 수 있습니다. 변환력이 강한 경우에도 작업 시 방해를 받거나 문제가 발생하지 않으며, 먼저 수동으로 볼트를 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
인덱스 플런저 기능
스테인레스 스틸 또는 고품질 스틸로 된 KIPP 인덱스 플런저를 통해 높은 안정성을 확보하고 부식을 방지할 수 있습니다. 플라스틱 또는 스테인레스 스틸으로 된 버섯모양 노브는 고깔 기둥모양의 볼트 사용을 용이하게 합니다. 또한 KIPP은 철제 조립을 위한 평평한 너트가 있는 특별한 볼트를 고안하였습니다. 모든 볼트는 일반적인 볼트의 길이 및 너비를 제공합니다.

KIPP은 귀하의 요청에 따라 다양한 특수 사이즈를 구현할 수 있습니다.