제품 그룹

컴팩트형 5축 클램핑

뒤로

컴팩트형 5축 클램핑 시스템

KIPP 컴팩트형 5축 클램핑 시스템

5축 가공 시 새로운 클램핑 기술 사용

»KIPP 컴팩트형 5축 클램핑 시스템"에는 새로운 클램핑 기술을 적용하였습니다. 힘의 흐름과 공작물 위치 설정이 분리되어 클램핑 값이 현저히 향상되었습니다. 힘을 지능적으로 분배하였으므로 매우 적은 토크만 기계 테이블로 전달됩니다.

또한 5축 클램핑 시스템이 대칭적 구조를 가지고 있으므로 공작물이 항상 중앙에 위치합니다. 클램핑 조가 양면에서 가하는 하향 압력으로 인해 공작물이 연마된 마운팅 면에 단단히 눌립니다. 5축 기계에 적용된 새 클램핑 기술로 인해 최대 절삭력 및 이송력을 위한 클램핑 강성이 상승하였습니다.

KIPP 컴팩트형 5축 클램핑 시스템

둘러보기: 컴팩트형 5축 클램핑 시스템

• 클램핑 폭: 20mm - 320m(임의 확장 가능)
• 죠오 폭: 90mm 또는 125mm
• 클램핑 죠오: 매끄러움 또는 클램핑 핀 포함
• 인터페이스: T 슬롯 테이블, 그리드 시스템, 영점 클램핑 시스템
• 자를 이용하여 클램핑 죠오 신속 조절
• 최적의 공작물 접근성
KIPP 컴팩트형 5축 클램핑 시스템

컴팩트형 5축 클램핑 시스템

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059