제품 그룹

보우 그립

뒤로
  • 보우 그립

보우 그립

수많은 바핸들 바리에이션을 보유한 HEINRICH KIPP WERK는 이 분야에서 독일을 선도하는 공급업체입니다. 이들 제품 중 많은 제품이 기계 제작 및 플랜테이션 건설, 공구 제작, 장치 제작, 스포츠 도구 제작, 가구 산업 그리고 재활 기술 및 의료 기술에 사용되고 있습니다.
바핸들은 대부분 캐리어 핸들, 손잡이, 도어 손잡이 그리고 후드 손잡이로 사용됩니다. 다양한 분야에서 활용할 수 있도록 KIPP에서 제대로 된 바 그립은 제공합니다. 소재는 플라스틱에서부터 알루미늄을 거쳐 스테인레스 스틸에 이르기까지 다양합니다.
형태는 아치형 그립, 사각 그립, 원형 그립 혹은 타원형 바 그립을 포함하고 있습니다.
본사의 보우 그립을 신속하고 간단하게 필터링하십시오.