제품 그룹

볼 압력 스크류

뒤로

볼 압력 스크류

볼 스크류는 워크피스 클램핑 시 클램핑 부품 또는 서포트 부품으로 사용됩니다. 공작 기계에서 생산 설비 건설에 사용
나사의 스크류를 통해 클램핑이 전달될 수 있습니다. 볼트 끝 부분의 볼은 이 위치를 정확하게 딱 그 부분만 누르는 데 사용됩니다.
볼 스크류는 나사산의 끝부분에 볼을 압착한 표준 볼트로 구성되어 있습니다.