제품 그룹

별 모양 그립

뒤로

별 모양 그립

별모양 그립은 손잡이 혹은 모듈, 어셈블리, 기계의 수동 조작을 위한 고정 부품으로 사용됩니다.
별모양 그립은 기계 제작 시 수동 조절을 위한 기본 부품입니다. 다양한 형태와 모델이 존재하지만 그 중 가장 일반적인 모델은 DIN 6336의 표준에 따라 제작된 제품입니다.
돌출형 스틸 슬리브가 장착된 스타 그립

별 모양 그립 - 사용

내부 나사산 혹은 외부 나사산이 있는 별모양 그립은 간단한 클램핑 부품으로 사용됩니다. 관통 홀이 있는 별모양 그립의 경우 신속 클램핑 별모양 그립으로 사용되기도 합니다.
KIPP 스타 그립, 스테인리스 스틸

별 모양 그립 - 버전

다양한 분야에서 활동할 수 있도록 알루미늄, 스테인레스 스틸, 회주철 또는 플라스틱 소재로 별모양 그립이 제공됩니다. 별모양 그립의 특징은 별 모양 외관의 인체공학적 형태입니다.
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059