제품 그룹

고정 밴드

뒤로

고정 밴드

고정 밴드는 별모양 그립과 같은 잃어버리기 쉬운 요소를 있어야 할 장소 가까이에 고정하기 위한 것입니다.
고정 밴드의 길이는 별모양 그립이 규정에 맞게 조이거나 풀 수 있도록 합니다. 기본 몸체 말고는 고정할 장소가 없으면 플랩에 직접 고정할 수도 있습니다.
고정 밴드는 매우 높은 유연성을 보장할 수 있는 탄력있는 재료로 만들어져 있습니다.
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808