{"product":{"productId":"agid.26740","price":62398.5,"name":"볼 잠금 핀, 잠금형"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 부품, 스테인리스 스틸.
잠금장치, Zamac 합금.
키, 스틸, 아연 도금.
잠금장치, Zamac 합금.
키, 스틸, 아연 도금.
표면 마무리
무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
오목한 그립이 있는 잠금식 볼 잠금 핀
시작하여
₩62,398
부가세 별도
배송비 별도
오목한 그립과 링이 있는 잠금식 볼 잠금 핀
시작하여
₩65,816
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
볼 잠금 핀은 구성 부품을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 잠금형 버전은 연결이 무단으로 풀리는 것을 방지합니다.
키로 압력 실린더 잠금 장치를 열면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 압력 실린더 잠금 장치를 손으로 누르면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다. 볼은 키로만 열 수 있습니다.
키로 압력 실린더 잠금 장치를 열면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 압력 실린더 잠금 장치를 손으로 누르면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다. 볼은 키로만 열 수 있습니다.
재료
스틸 부품, 스테인리스 스틸.
잠금장치, Zamac 합금.
키, 스틸, 아연 도금.
잠금장치, Zamac 합금.
키, 스틸, 아연 도금.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
전단 강도 더블 엣지 (F) = S τ aB max.
전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다. 이는 안전요인을 고려하지 않고 모든 책임을 배제하는 구속력 없는 기준치입니다. 기재된 값은 참고용으로만 사용되고 속성의 법적 구속력을 보장하지 않습니다.
부하 값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모도가 계산된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
압력 잠금 장치는 동시 잠금 방식입니다. 모든 잠금 실린더는 동일한 키로 열 수 있습니다. 잠금형 볼 잠금 핀은 두 개의 키가 함께 제공됩니다.
전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다. 이는 안전요인을 고려하지 않고 모든 책임을 배제하는 구속력 없는 기준치입니다. 기재된 값은 참고용으로만 사용되고 속성의 법적 구속력을 보장하지 않습니다.
부하 값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모도가 계산된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
압력 잠금 장치는 동시 잠금 방식입니다. 모든 잠금 실린더는 동일한 키로 열 수 있습니다. 잠금형 볼 잠금 핀은 두 개의 키가 함께 제공됩니다.
요청 시
기타 모델.
도면 설명
타입 A: 손잡이 있음
타입 B: 손잡이와 링 있음
타입 B: 손잡이와 링 있음
Accessory
볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367