|
|
설명재질:스테인레스 스틸 1.4401. 표면 마무리:광택처리.정보:과부하용 힌지 우측 또는 좌측 사용 가능. 열림 각도 270°. 예를 들면 DIN 7991 규격의 접시 머리 나사로 고정.
표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다. 부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다. 힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B2 | B3 | D1 | D2 | H | H1 | F2 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1341.05201313 | 40 | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 | 40 | 25 | 7,5 | 5,2 | 4 | 5 | 9 | 2500 |  | | 요청 시 | | K1341.06251515 | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 30 | 10 | 6,2 | 6 | 6 | 11,5 | 5000 |  | | 요청 시 | | K1341.08301818 | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | 60 | 36 | 12 | 8,3 | 8 | 8 | 15 | 8000 |  | | 요청 시 | | K1341.06381528 | 63 | 28 | 15 | 38 | 25 | 50 | 30 | 10 | 6,5 | 6 | 6 | 11,5 | 5000 |  | | 요청 시 | | K1341.06382828 | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | 50 | 30 | 10 | 6,5 | 6 | 6 | 11,5 | 5000 |  | | 요청 시 | |