제품 그룹
스테인레스 스틸 힌지 용접 가능
K1337

스테인레스 스틸 힌지 용접 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:광택처리.정보:힌지는 용접 가능한 이형강 소재입니다.하단 힌지 절반에 핀이 삽입 고정되어 있습니다.
용접점과 테이프 롤이 고정되는 캐리어의 다양한 스틸 품질은 최소한 다음과 동급이거나 상급이어야 합니다.
스테인레스 스틸 1.4404
장점:내산성 및 내염수성특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1337 스테인레스 스틸 힌지 용접 가능 177 kB

도면

스테인레스 스틸 힌지 용접 가능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABD

D1CAD액세서리가격주문
K1337.01608020801610 요청 시
K1337.016100201001610 요청 시
K1337.016120201201611 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059