{"product":{"productId":"agid.20063","price":34985.49,"name":"볼 그립 장착됨 DIN39, 육각 소켓 있음, 타입:E, M10,D1=25, L1=80, 스테인레스 스틸 1.4305 전해질 광택처리, 구성 요소:스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
Machine Handle
fixed
스테인레스 스틸
전해 연마
- 그립은 핸드휠 DIN 950에 적합함
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- 스테인레스 스틸 1.4305 또는 1.4401
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩34,985 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
25
D=나사
M10
L1=그립 길이
80
L=나사 길이
14
D4
16
DIN
DIN 39
Item
Machine Handle
L3
10
SW
5
구성품 재질
스테인리스 스틸
나사 종류
수나사
모델 1
fixed
버전 2
육각 소켓 있음
본체 재질
스테인레스 스틸
스틸 키
1.4305
타입
E
표면
기본 몸체
전해 연마
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4305 또는 1.4401.
표면 마무리
전해 연마.
정보
스테인리스 스틸 1.4401, DIN 39 유사형.
기계 핸들, 핸드 휠 DIN 950에 적합.
기계 핸들, 핸드 휠 DIN 950에 적합.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.