{"product":{"productId":"agid.30395","price":69142.4,"name":"스터럽 모양 핸들, A=235, L=243, D=M05x10,H=40, 스테인레스 스틸 1.4404 세미 글로스 진동 연마"},"currency":"KRW"}
Pull handle
스테인레스 스틸
세미 글로스 진동 연마
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 식료품 분야, 재활 및 의료 기술
- 그립 소재: 스테인리스 스틸, 1.4404
- 고정 소재: 1.4404
- 조립: 뒷면에서
판매 단위
₩69,142 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=보어 홀 간격
235
D=마운팅 홀
M5x10
L=길이
243
B
12
B1
8
H
40
Item
Pull handle
T
10
보우 그립: 횡단면
타원형
본체 재질
스테인레스 스틸
스틸 키
1.4404
조립
후면으로부터
표면
기본 몸체
세미 글로스 진동 연마
하중
N
1000
설명
재료
보우 그립 스테인레스 스틸 1.4404.
고정 소재 1.4404.
표면 마무리
광택.
조립
뒷 부분으로부터.
인도 품목
스테인레스 스틸 보우 그립 (K0208).
육각 머리 나사 DIN 933 (K0871).
와셔 DIN EN ISO 7089 (K0868).
육각 머리 나사 DIN 933 (K0871).
와셔 DIN EN ISO 7089 (K0868).
요청 시
특별 길이.
Accessory
샤프트가 있는 육각 헤드 나사 (K0870).
육각 머리 나사 DIN 933 (K0871).
플랜지형 육각 머리 볼트 (K1161).
플랫 버튼 헤드가 있는 나사 (K1796)
육각 머리 나사 DIN 933 (K0871).
플랜지형 육각 머리 볼트 (K1161).
플랫 버튼 헤드가 있는 나사 (K1796)
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.