{"product":{"productId":"agid.30395","price":45120,"name":"스테인레스 스틸 1.4404 보우 그립, 타원형 프로파일, 광택 처리, 뒤쪽에서 조립"},"currency":"KRW"}
재료
보우 그립 스테인레스 스틸 1.4404.
고정 소재 1.4404.
표면 마무리
광택.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
보우 그립 스테인레스 스틸 1.4404.
고정 소재 1.4404.
표면 마무리
광택.
조립
뒷 부분으로부터.
인도 품목
스테인레스 스틸 보우 그립 (K0208).
육각 머리 나사 DIN 933 (K0871).
와셔 DIN EN ISO 7089 (K0868).
육각 머리 나사 DIN 933 (K0871).
와셔 DIN EN ISO 7089 (K0868).
요청 시
특별 길이.
Accessory
샤프트가 있는 육각 헤드 나사 (K0870).
육각 머리 나사 DIN 933 (K0871).
플랜지형 육각 머리 볼트 (K1161).
플랫 버튼 헤드가 있는 나사 (K1796)
육각 머리 나사 DIN 933 (K0871).
플랜지형 육각 머리 볼트 (K1161).
플랫 버튼 헤드가 있는 나사 (K1796)
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.