text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=바깥지름
10
L=길이
22
D1
8
D2
12
L1
2,5
~ Battery relevance?
no
~ CE relevance?
no
~ CP65 substance 2 CAS-No.
7440-02-0
~ CP65 substance cancer
nickel (metallic)
~ CP65 warning required?
Yes
~ Conflict Minerals status
no intentional 3TG
~ Dual-Use No.
not listed
~ Extended Minerals status
not contained
~ Magnet relevance?
no
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACH version
04.02.2026 - 253 substances
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ RoHS version
2011/65/EU incl.2015/863/EU
~ Safatey Data Sheet relevance?
no
~ TSCA conformity
yes
~ TSCA version
10/2021
~ WEEE-No.
no electrics
구성품 재질
스테인리스 스틸
모델 1
매끄러운 버전
버전 2
롱 버전
본체 재질
스테인레스 스틸
설명
스프링 플런저
스트로크 S
2,7
스프링력
스탠다드
시작 탄성 F1 약. N
54
탄성 종료 F2 약. N
100
형태 플런저

설명

재료
슬리브/스프링 스테인레스 스틸.
스테인레스 스틸/POM 볼.
표면 마무리
슬리브 소재.
볼 경화, 소재.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.