{"product":{"productId":"agid.22855","price":52895.5,"name":"스터럽 모양 핸들 타원형 외부 보어, A=100, L=113,D=5,5, 스테인레스 스틸 블라스트 처리됨 1.4308"},"currency":"KRW"}
Pull handle
타원형
스테인레스 스틸
블라스팅 처리
- 내부식성
- 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4
- 타원형 핸들 모양
- 광택 또는 블라스팅 처리
판매 단위
₩52,896 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=보어 홀 간격
100
D=마운팅 홀
5,5
L=길이
113
B
21
B1
13
H
50
Item
Pull handle
T
13,6
모델 1
타원형
버전 2
outer hole
보우 그립: 횡단면
타원형
본체 재질
스테인레스 스틸
스틸 키
1.4308
조립
조작면으로부터
표면
기본 몸체
블라스팅 처리
하중
N
1000
설명
제품 설명
보우 그립은 특히 안정적이므로 견고성과 부식 방지가 요구되는 곳에도 사용할 수 있습니다.
재료
스테인레스 스틸 1.4308 또는 1.4404.
표면 마무리
광택 처리 또는 블라스팅 처리.
용도
기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 식료품 산업, 재활 및 의료 기술
조립
조작면으로부터
Accessory
육각 소켓 헤드 나사, DIN 912/DIN EN ISO 4762-M5.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.