text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
보우 그립은 특히 안정적이므로 견고성과 부식 방지가 요구되는 곳에도 사용할 수 있습니다.
재료

스테인레스 스틸 1.4308 또는 1.4404.

표면 마무리
광택 처리 또는 블라스팅 처리.
용도
기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 식료품 산업, 재활 및 의료 기술
조립
조작면으로부터
Accessory
육각 소켓 헤드 나사, DIN 912/DIN EN ISO 4762-M5.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.