제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명정보:상품에 해당하는 적합한 액세서리를 보실 수 있습니다.

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호품목 명칭

CAD액세서리가격주문
K0106.04보호 캡, 내유성, 타입:B 베벨 절단, D=19 용 M08, 네오프렌 검정 요청 시
K0383.10850볼 스크류 헤드 없음, 타입:A 스틸 볼, M08, L=51,2, 단강, 구성 요소:롤러 베어링 스틸 요청 시
K0383.10860볼 스크류 헤드 없음, 타입:A 스틸 볼, M08, L=61,2, 단강, 구성 요소:롤러 베어링 스틸 요청 시
K0383.10880볼 스크류 헤드 없음, 타입:A 스틸 볼, M08, L=81,2, 단강, 구성 요소:롤러 베어링 스틸 요청 시
K0383.20850볼 스크류 헤드 없음, 타입:B 스틸 볼, M08, L=50,3, 단강, 구성 요소:롤러 베어링 스틸 요청 시
K0383.20860볼 스크류 헤드 없음, 타입:B 스틸 볼, M08, L=60,3, 단강, 구성 요소:롤러 베어링 스틸 요청 시
K0383.20880볼 스크류 헤드 없음, 타입:B 스틸 볼, M08, L=80,3, 단강, 구성 요소:롤러 베어링 스틸 요청 시
K0389.08X52프레스-온-볼트 M08X52, SW=4, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:황동 요청 시
K0389.08X62프레스-온-볼트 M08X62, SW=4, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:황동 요청 시
K0389.08X82프레스-온-볼트 M08X82, SW=4, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:황동 요청 시
K0389.108X516프레스-온-볼트 M08X51,6, SW=4, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:POM 요청 시
K0389.108X616프레스-온-볼트 M08X61,6, SW=4, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:POM 요청 시
K0389.108X816프레스-온-볼트 M08X81,6, SW=4, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:POM 요청 시
K0390.08X35스레드 핀 스러스트 포인트 있음 유사형 DIN6332 D1=M08X27,5, L1=35, 스틸 요청 시
K0390.08X40스레드 핀 스러스트 포인트 있음 유사형 DIN6332 D1=M08X32,5, L1=40, 스틸 요청 시
K0390.08X45스레드 핀 스러스트 포인트 있음 유사형 DIN6332 D1=M08X37,5, L1=45, 스틸 요청 시
K0390.08X50스레드 핀 스러스트 포인트 있음 유사형 DIN6332 D1=M08X42,5, L1=50, 스틸 요청 시
K0390.08X60스레드 핀 스러스트 포인트 있음 유사형 DIN6332 D1=M08X52,5, L1=60, 스틸 요청 시
K0391.08X35스레드 핀 볼 스러스트 포인트 있음 D1=M08X27,6, L1=35, 스틸 SW=4  요청 시
K0391.08X40스레드 핀 볼 스러스트 포인트 있음 D1=M08X32,6, L1=40, 스틸 SW=4  요청 시
K0391.08X45스레드 핀 볼 스러스트 포인트 있음 D1=M08X37,6, L1=45, 스틸 SW=4  요청 시
K0391.08X50스레드 핀 볼 스러스트 포인트 있음 D1=M08X42,6, L1=50, 스틸 SW=4  요청 시
K0391.08X60스레드 핀 볼 스러스트 포인트 있음 D1=M08X52,6, L1=60, 스틸 SW=4  요청 시
K0392.08압력 버튼 D1=16, 타입:S, 스틸, 구성 요소:스틸 요청 시
K0393.08압력 버튼 D1=18, 크기2, 타입:A, 스틸 요청 시
K0393.208압력 버튼 D1=18, 크기2, 타입:B, 폴리아미드 요청 시