{"product":{"productId":"agid.279","price":37031.44,"name":"클램프 MINI 스테인레스 스틸, 호리존털 베이스, 구성요소:플라스틱, 오렌지, M=M05X20"},"currency":"KRW"}
Toggle clamp
mini
스테인레스 스틸
아연 도금 및 피막 처리
- 퀵 클램프(파워 클램프, 토글 클램프)는 조립 장치 및 고정 장치로 사용됩니다.
- 분야: 기계 공학, 용접 기술, 금속 가공, 목재 가공, 플라스틱 공업
- 셀프 로킹기능으로 클램핑 암이 저절로 열리는 것을 방지합니다.
- 특히 좁은 공간에서 사용하기에 적합
판매 단위
₩37,031 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
M=클램핑 스핀들
M5x20
A
16
A1
24
A2
2,4
A3
6,5
B
16
B1
24
B3
5,2
C
9
C1
7
COMP
오렌지
D
4,2
H
22
Item
Toggle clamp
L
70
L1
27
구성품 재질
플라스틱
그립 타입, 토글 클램프
.
수평
그립의
개구 각도
65°
모델 1
mini
버전 2
호리존털 베이스
본체 재질
스테인레스 스틸
손 힘
FH
N
80
제품 타입
조절형 클램핑 스핀들
클램핑력
F3
N
170
클램핑력
F4
N
370
표면
기본 몸체
아연 도금 및 피막 처리
홀딩력
F1
N
250
홀딩력
F2
N
550
홀딩암의 개구
각도
85°
설명
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
Accessory
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
K0102
K0103
K0106
K0107
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.