{"product":{"productId":"agid.22558","price":630112.14,"name":"푸쉬 풀 클램프, 타입:A, F2=6000, 스틸"},"currency":"KRW"}
Push-Pull Clamp
스틸
- 공압 클램프는 조립 장치 및 고정 장치로 사용됨
- 충격 조정 장치 없는 복동 타입
- 자동화 가능
- 콤팩트한 구조
판매 단위
₩630,112 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
P=작동 압력
바
2 - 6
A
284
A1
25
A2
36,5
B
59
B1
33,4
C1
14
D
5,5
D1
14
H
46,2
Item
Push-Pull Clamp
L
325
L1
41
L2
30
M
M8
R
G1/8
본체 재질
스틸
분당
스트로크 수
6 바
60
스트로크
S
25
타입
A
푸시 로드 확장 / 장력 F1 N
5mm/300N, 10mm/400N, 15mm/600N, 20mm/800N, 22mm/950N, 24mm/1400N,25mm/2400N
한 사이클 당
공기 사용
0,04 dm³
홀딩력
F2
N
6000
설명
재료
스틸 레버 부품, 콘솔 및 푸시-로드.
구형 흑연 주철(GJS) 커넥팅 로드 하우징.
구형 흑연 주철(GJS) 커넥팅 로드 하우징.
표면 마무리
인산염 처리. 실린더 검정색.
공압 실린더
충격 조정 장치 없는 복동 실린더.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.