{"product":{"productId":"agid.356","price":135120.08,"name":"푸시 풀 클램프 양방향 사용 그립 레버, 중형"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
구형 흑연 주철(GJS) 몸체.
구형 흑연 주철(GJS) 몸체.
표면 마무리
인산염 처리.
아연 도금 및 크롬 처리 그립 레버.
내유성 플라스틱 그립.
아연 도금 및 크롬 처리 그립 레버.
내유성 플라스틱 그립.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
구형 흑연 주철(GJS) 몸체.
구형 흑연 주철(GJS) 몸체.
표면 마무리
인산염 처리.
아연 도금 및 크롬 처리 그립 레버.
내유성 플라스틱 그립.
아연 도금 및 크롬 처리 그립 레버.
내유성 플라스틱 그립.
정보
푸시 풀 클램프는 열리고 닫힌 핸들
위치에서 잠기게 된다. 즉 밀고 당기는
용도로 사용되어 집니다.
공급된 나사 너트는 어느 위치에나 장착을
쉽게 해줍니다.
위치에서 잠기게 된다. 즉 밀고 당기는
용도로 사용되어 집니다.
공급된 나사 너트는 어느 위치에나 장착을
쉽게 해줍니다.
도면 설명
1) 좌륵 혹은 우측 그립 고정 가능
Accessory
K0099
K0101
K0102
K0103
K0106
K0101
K0102
K0103
K0106
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.