text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
L=길이
81,2
M=클램핑 스핀들
M4x20
A
15,9
A1
23,8
A3
11,1
B
15,9
B1
23,8
B5
1,5
C
9,7
C1
3
COMP
빨강
D
4,4
H
17,3
Item
Toggle clamp
L1
18,3
구성품 재질
플라스틱
그립 타입, 토글 클램프 .
수평
그립의 개구 각도
75°
모델 1
mini
버전 2
호리존털 베이스
본체 재질
스테인레스 스틸
손 힘 FH N
80
제품 타입
고정형 클램핑 스핀들
클램핑력 F3 N
250
표면 기본 몸체
자연적 마무리
홀딩력 F1 N
500
홀딩암의 개구 각도
90°

설명

재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.