제품 그룹
미니 퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들
K1243

미니 퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성
액세서리:K0101
K1442
K0103
K0106
K1441
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1243 미니 퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들 296 kB
 기술 정보 1,7 MB

도면

미니 퀵 클램프 수평형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
CAD액세서리가격주문
K1243.050090°75°50250500150350 요청 시
주문 번호A

A1A3BB1B2B3CC1C2DHLL1L2MCAD액세서리가격주문
K1243.050015,923,811,16385166,844,425,37920,713,5M4x20 요청 시